インラインIC構造スクリーニングの網羅性を最大化する方法

電気構造試験装置
+ 電気的構造テスター

インラインIC構造スクリーニングカバレッジの最大化

インラインIC構造スクリーニングカバレッジの最大化は、半導体パッケージの欠陥を特定し、製造品質を向上させ、不良デバイスがお客さまに届くリスクを軽減するために不可欠です。Keysightインライン構造スクリーニングでは、最終的な機能テストの前に構造的異常を明らかにする電気的特性を測定することにより、製造中の半導体パッケージを評価します。このアプローチは、従来のオープン・ショートテストや限定的なサンプリング検査では検出できない構造的欠陥の特定を支援することで、従来の自動テスト装置(ATE)やX線自動検査装置(AXI)を補完します。

容量性センシング手法により、リードフレームやワイヤボンドなどの内部導電構造間の電気的結合を分析し、潜在的な構造的異常を特定します。統計的プロファイル分析により、各デバイスの測定結果と確立された製造ベースラインを比較し、異常な構造特性の自動検出を可能にします。このアプローチを高ボリュームの製造ライン全体に適用することで、エンジニアはインラインスクリーニングカバレッジを拡張し、欠陥検出を改善し、製造品質と信頼性を高めることができます。

インライン構造スクリーニングソリューション

完全な構造スクリーニングを実現するには、製造スループットを低下させることなく、高速電気検査システムを半導体製造フローに直接統合する必要があります。このソリューションは、電気構造テストと、容量性ベクトルレス・テスト・エンハンスド・プローブ技術を組み合わせて、自動テスト装置によるテストの直後に内部パッケージ構造を検査します。

本システムは、従来の電気検査やX線検査単体では特定できない、ワイヤのたわみ、微小なショート、不正確なダイ配置、異常なパッケージ構造などの構造的欠陥を検出します。内蔵されたパート平均テスト(PAT)分析により、製造上の変動を継続的に監視し、スクリーニング制限を動的に更新して、過剰な不良判定を削減します。最大20の並列テストサイトをサポートし、1時間あたり最大72,000ユニットのスループットを実現するこの溶液(※文脈に応じソリューション)により、大容量の車載半導体製造向けに完全なインライン検査が可能になり、不良の流出削減と製品品質の向上が実現します。

インライン構造スクリーニングソリューションのブロック図を見る

インライン構造スクリーニングソリューションのブロック図を見る

インライン構造スクリーニングソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?