Como maximizar a cobertura da triagem estrutural de circuitos integrados em linha

Testador de estruturas elétricas
+ Testador de Estruturas Elétricas

Maximizar a cobertura da triagem estrutural de circuitos integrados em linha

Maximizar a cobertura da triagem estrutural em linha de circuitos integrados é essencial para identificar defeitos em pacotes de semicondutores, melhorar a qualidade da fabricação e reduzir o risco de que dispositivos com defeito cheguem aos clientes. A triagem estrutural em linha da Keysight avalia os pacotes de semicondutores durante a fabricação, medindo características elétricas que revelam anomalias estruturais antes dos testes funcionais finais. Essa abordagem complementa os equipamentos convencionais de teste automatizado (ATE) e a inspeção automatizada por raios X (AXI), ajudando a identificar defeitos estruturais que podem não ser detectados por meio de testes convencionais de circuito aberto e curto-circuito ou de inspeções por amostragem limitada.

As técnicas de detecção capacitiva analisam o acoplamento elétrico entre estruturas condutoras internas, como estruturas de pinos e ligações por fio, para identificar possíveis anomalias estruturais. A análise estatística de perfis compara os resultados das medições de cada dispositivo com os padrões de referência estabelecidos para a produção, permitindo a detecção automática de características estruturais anormais. Ao aplicar essa abordagem em linhas de produção de alto volume, os engenheiros podem ampliar a cobertura da triagem em linha, melhorar a detecção de defeitos e aprimorar a qualidade e a confiabilidade da produção.

Solução de triagem estrutural em linha

Para realizar uma triagem estrutural completa, é necessário integrar um sistema de inspeção elétrica de alta velocidade diretamente no fluxo de produção de semicondutores, sem reduzir a produtividade da fabricação. A solução combina o Teste Estrutural Elétrico com a tecnologia de sonda aprimorada por teste capacitivo sem vetor para inspecionar as estruturas internas do pacote imediatamente após os testes realizados pelo Equipamento de Teste Automatizado.

O sistema detecta defeitos estruturais, incluindo flacidez dos fios, quase-curto-circuito, posicionamento incorreto do chip e construção anômala do pacote, que podem não ser identificados apenas por meio de inspeções elétricas ou por raios X convencionais. A análise integrada “Part Average Test” monitora continuamente as variações de produção e atualiza dinamicamente os limites de triagem para reduzir rejeições indevidas. Com suporte para até 20 pontos de teste paralelos e uma produtividade que chega a 72.000 unidades por hora, a solução permite uma inspeção em linha completa para a fabricação de semicondutores automotivos em grande volume, ao mesmo tempo em que reduz os defeitos não detectados e melhora a qualidade do produto.

Veja o diagrama de blocos da solução de triagem estrutural em linha

Veja o diagrama de blocos da solução de triagem estrutural em linha

Conheça os produtos da nossa solução de triagem estrutural em linha

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?