Como integrar a programação no sistema

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Integração de programação no sistema para testes de fabricação

A integração da programação no sistema (ISP) requer um ambiente de teste de fabricação capaz de coordenar a programação de firmware, a execução de testes em circuito e a validação eletrônica complementar dentro de uma estrutura de automação unificada. A solução exige uma interface confiável entre o dispositivo de teste em circuito, o hardware de programação e o dispositivo em teste, a fim de garantir a integridade estável do sinal e a sequência controlada dos testes durante as operações de programação.

O processo de integração garante que as operações de programação ocorram somente após a interface de programação e o dispositivo de destino terem sido devidamente inicializados, evitando falhas de comunicação e operações de programação incompletas. Sinais de controle são utilizados para sincronizar a execução da programação e o tempo de verificação entre o sistema de teste e o hardware de programação, permitindo operações de teste de fabricação consistentes e repetíveis.

Solução integrada de programação no sistema

A integração da programação no sistema às operações de teste de fabricação requer a coordenação entre o sistema de teste em circuito, o hardware de programação e o software de teste automatizado, a fim de evitar erros causados por falhas de comunicação e operações de programação incompletas. O sistema de teste em circuito de alta densidade da Keysight integra conectividade de portas funcionais, hardware de programação complementar e o software Open Test Automation Platform (OpenTAP) para executar a programação de firmware e a validação de dispositivos em um ambiente unificado de teste de fabricação.

O sistema permite que o controlador de teste inicie a execução da programação e coordene a comunicação entre o hardware de programação e o dispositivo em teste. Isso garante que as operações de programação sejam realizadas somente após o estabelecimento da comunicação entre o hardware de programação e o dispositivo de destino. Ao sincronizar a execução da programação, a sequência de testes automatizados e o tratamento dos resultados, a solução aumenta a confiabilidade, a repetibilidade e a eficiência da programação em ambientes de teste para a fabricação de placas de circuito impresso.

Conheça os produtos da nossa solução de teste de fabricação com programação integrada ao sistema

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?