Cómo integrar la programación en el sistema

Sistema de pruebas en circuito
+ Sistema de pruebas en circuito

Integración de la programación en sistema para pruebas de fabricación

La integración de la programación en el sistema (ISP) requiere un entorno de pruebas de fabricación capaz de coordinar la programación del firmware, la ejecución de pruebas en circuito y la validación electrónica complementaria dentro de un marco de automatización unificado. La solución requiere una interfaz fiable entre el dispositivo de pruebas en circuito, el hardware de programación y el dispositivo sometido a prueba para garantizar una integridad de señal estable y una secuencia de pruebas controlada durante las operaciones de programación.

El proceso de integración garantiza que las operaciones de programación solo se lleven a cabo una vez que la interfaz de programación y el dispositivo de destino se hayan inicializado correctamente, lo que evita fallos de comunicación y operaciones de programación incompletas. Las señales de control se utilizan para sincronizar la ejecución de la programación y los tiempos de verificación entre el sistema de pruebas y el hardware de programación, lo que permite realizar operaciones de prueba de fabricación coherentes y repetibles.

Solución integrada de programación en sistema

La integración de la programación en el sistema en las operaciones de prueba de fabricación requiere coordinar el sistema de pruebas en circuito, el hardware de programación y el software de pruebas automatizadas para evitar errores causados por fallos de comunicación y operaciones de programación incompletas. El sistema de pruebas en circuito de alta densidad de Keysight integra conectividad de puertos funcionales, hardware de programación complementario y el software Open Test Automation Platform (OpenTAP) para ejecutar la programación del firmware y la validación de dispositivos dentro de un entorno unificado de pruebas de fabricación.

El sistema permite al controlador de pruebas iniciar la ejecución de la programación y coordinar la comunicación entre el hardware de programación y el dispositivo sometido a prueba. De este modo, se garantiza que las operaciones de programación solo se lleven a cabo una vez que se haya establecido la comunicación entre el hardware de programación y el dispositivo de destino. Al sincronizar la ejecución de la programación, la secuencia de pruebas automatizadas y el tratamiento de los resultados, la solución mejora la fiabilidad, la repetibilidad y la eficiencia de la programación en entornos de prueba para la fabricación de placas de circuito impreso.

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de fabricación con programación integrada

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?