静電容量式電気的構造試験を用いたワイヤボンディング欠陥の検出方法

電気構造試験装置
+ 電気的構造テスター

高速容量性テストによるワイヤーボンド不良のスクリーニング

ワイヤーボンド検査では、アセンブリプロセス後に半導体デバイスの信頼性を損なう可能性のある物理的変形を特定する必要があります。検査ワークフローでは、機能テストの前にすべてのパッケージ化されたデバイスの確実なスクリーニングを行いつつ、ニアショーパット、ワイヤーのたわみ、ワイヤーの偏り、ワイヤーの浮き、ワイヤーの欠落または過剰などの欠陥を検知する必要があります。

検査プロセスでは、各デバイスを電気的にスクリーニングし、ワイヤボンディングの変形に起因する構造的異常を特定します。信頼性の高いスクリーニングは、非破壊測定、自動リミット生成、統計的外れ値検出、および高スループットテストに依存しており、欠陥カバレッジとスクリーニング効率を向上させながら、量産規模の半導体製造をサポートします。

ワイヤボンディングのスクリーニングのための高速電気的構造試験

キーサイトのElectrical Structural Testerは、Vectorless Test Enhanced Performance(nVTEP)技術を使用して、容量性センシングによりワイヤボンディングの変形を電気的に検出します。テスト対象のピン以外のすべてのピンを接地した状態で容量結合の変化を測定することにより、このソリューションは、微小ショート、ワイヤの垂下、ワイヤスウィープ、ワイヤ浮き、過剰または欠落したワイヤ、オープン接続などの構造的欠陥を特定します。最大20サイトの並列テストを1サイトあたり0.9秒という短時間でサポートし、自動リミット生成、統計的外れ値検出、および自動ハンドラとのシームレスな統合により、半導体製造における効率的、反復可能、かつ高スループットなインラインスクリーニングを実現します。

nVTEPセンサープレートおよび並列テストアーキテクチャを備えたS8050 ESTのブロック図を見る

静電容量式電気的構造試験を用いたワイヤボンディング欠陥の検出方法

ワイヤボンディング検出製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?