回路内テスター
+ インサーキットテスター

超並列ボードテストシステムによる検査

大量生産基板のテストには、プリント基板(PCB)のパネル化技術と、複数の基板をテストできる並列テストシステムが必要です。この技術により、小型で複雑でない基板を管理しやすいパネルサイズに収めることができ、コスト効率が向上し、ローディング時間とテスト時間を大幅に短縮できます。さらに、超並列テストにより、複数の基板を同時にテストできます。

これにより、追加のフィクスチャ、テストオペレーター、および設置面積の必要性が減少し、最終的にコストを削減し、生産の拡張性を向上させます。インサーキットテスト (ICT) とは別に、メーカーはフラッシュプログラミングを実行するために、読み書き機能を備えたインシステムプログラミングを必要とします。システムは、さまざまなテスト要件を満たし、大量生産に対応するために、機能テスト機器と電源システムの統合もサポートする必要があります。

高ボリュームPCBAテストソリューション

大量生産のプリント基板アセンブリ (PCBA) テストには、大量生産に対応するためにICT、フラッシュプログラミング、および機能テストを実行できるテストシステムが必要です。キーサイトの超並列ボードテストシステムは、大量生産とテストの課題に対応し、柔軟なスケーラビリティと構成、さまざまなPCBレイアウトのテスト効率を最大化する能力を提供し、複数の (最大20枚のボード) 被試験デバイス (DUT) を同時にテストすることを可能にします。このシステムは、コンポーネントテストのために電源なしテストおよびベクトルレステストも実行できます。テストシステムデータをキーサイトの製造プロセスソフトウェアに入力することで、製造業者は機能テストの失敗や不良品の問題の根本原因を特定するための実用的な知見を得ることができ、効率の向上につながります。

大量生産PCBAテストのデモを見る

大量生産PCBAテスト・ソリューション製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?