MultiGBASE-T1 ノイズ注入の校正方法

受信機試験ソリューション
+ レシーバーテストソリューション

校正済みエイリアンノイズレベルの確立

デバイスコネクタにおけるスペクトル密度が定義されたテスト条件と一致するように、レシーバーの除去を評価する前に注入されたエイリアンノイズを校正します。エンジニアはレシーバーのデータレートに必要なノイズ帯域幅とターゲットレベルを確立し、カプリングネットワークを経由してノイズをルーティングし、デバイスインターフェースでその結果のレベルを測定します。適用された障害が計測器のノイズフロアから区別できるように、校正シーケンスではカプリングパスと測定システムのベースラインノイズを考慮する必要があります。

MultiGBASE-T1レシーバーテストでは、3500 MHzの10GBASE-T1帯域幅と-152 dBm/Hzの追加ノイズターゲット(および低データレートに対応する帯域幅とノイズターゲット)など、非常に要求の厳しい低レベルノイズ条件が必要になる場合があります。したがって、校正プロセスでは、制御された測定条件、安定したケーブル配線、およびデバイスコネクタでの再現性のある基準点が使用されます。ノイズプロファイルが確立された後、エンジニアはエイリアンクロストークテスト中に校正済みの刺激を適用し、レシーバー挙動の違いが注入されたノイズレベルの変化によって引き起こされていないという確信を持って測定を繰り返すことができます。

受信機ノイズ校正ソリューション

制御されたノイズ源、カプリングパス、および測定基準を使用して、レシーバー除去測定を開始する前にデバイスコネクタでノイズプロファイルを作成します。レシーバーテストソリューションは校正済みの障害生成と連携するため、適用されたノイズ条件をレシーバーテスト間で再現できます。エンジニアはターゲットのスペクトル密度を検証し、測定システムのベースラインが注入されたノイズから十分に離れていることを確認し、校正結果をテスト構成に保持します。再現性のある校正シーケンスは、実行間でのエイリアンノイズ除去測定の相関を維持し、PHYデータレート、帯域幅、チャネル構成、またはレシーバー動作モードを変更する際の一貫した分析をサポートします。

レシーバーノイズ校正ソリューションのブロック図を見る

受信機ノイズ校正ソリューション

レシーバーノイズ校正ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?