Wie man die Rauscheinspeisung von MultiGBASE-T1 kalibriert

Empfängertestlösung
+ Empfängertestlösung

Kalibrierte Alien-Geräuschpegel festlegen

Kalibrieren Sie das eingekoppelte Fremdrauschen vor der Bewertung der Empfängerunterdrückung, sodass die spektrale Leistungsdichte am Geräteanschluss der definierten Testbedingung entspricht. Ingenieure legen die erforderliche Rauschbandbreite und den Zielpegel für die Empfängerdatenrate fest, leiten das Rauschen durch das Kopplungsnetzwerk und messen den resultierenden Pegel an der Geräteschnittstelle. Die Kalibrierungssequenz muss den Kopplungspfad und das Grundrauschen des Messsystems berücksichtigen, damit die eingebrachte Störung vom Rauschpegel des Messgeräts unterscheidbar ist.

Die Prüfung von MultiGBASE-T1-Empfängern kann besonders anspruchsvolle Bedingungen mit geringem Rauschpegel erfordern, darunter eine 10GBASE-T1-Bandbreite von 3500 MHz mit einem zusätzlichen Rauschziel von -152 dBm/Hz sowie entsprechende Bandbreiten- und Rauschzielwerte für niedrigere Datenraten. Der Kalibrierungsprozess verwendet daher kontrollierte Messbedingungen, eine stabile Verkabelung und einen reproduzierbaren Referenzpunkt am Geräteanschluss. Nach der Erstellung des Rauschprofils können Ingenieure den kalibrierten Stimulus während der Alien-Crosstalk-Prüfung anwenden und die Messung mit der Gewissheit wiederholen, dass Unterschiede im Empfängerverhalten nicht durch Änderungen des eingekoppelten Rauschpegels verursacht werden.

Lösung zur Empfängerrauschkalibrierung

Vor Beginn der Empfängerunterdrückungsmessung wird das Rauschprofil am Geräteanschluss mithilfe einer kontrollierten Rauschquelle, eines kontrollierten Kopplungspfads und einer kontrollierten Messreferenz ermittelt. Die Empfängertestlösung arbeitet mit kalibrierter Störsignalerzeugung, sodass die angewendete Rauschbedingung in allen Empfängertests reproduzierbar ist. Die Ingenieure überprüfen die Zielspektraldichte, stellen sicher, dass die Basislinie des Messsystems ausreichend vom eingekoppelten Rauschen getrennt ist, und speichern das Kalibrierungsergebnis in der Testkonfiguration. Eine reproduzierbare Kalibrierungssequenz trägt dazu bei, dass die Messungen der Fremdrauschunterdrückung zwischen verschiedenen Messreihen korreliert bleiben und eine konsistente Analyse bei Änderungen der PHY-Datenrate, der Bandbreite, der Kanalkonfiguration oder des Empfängerbetriebsmodus ermöglicht wird.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Empfängerrauschkalibrierung

Lösung zur Empfängerrauschkalibrierung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Empfängerrauschkalibrierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?