Como calibrar a injeção de ruído no MultiGBASE-T1

Solução para teste de receptores
+ Solução para teste de receptores

Estabelecer níveis calibrados de ruído proveniente de alienígenas

Calibre o ruído externo injetado antes de avaliar a rejeição do receptor, de modo que a densidade espectral no conector do dispositivo corresponda à condição de teste definida. Os engenheiros estabelecem a largura de banda de ruído necessária e o nível alvo para a taxa de dados do receptor, direcionam o ruído através da rede de acoplamento e medem o nível resultante na interface do dispositivo. A sequência de calibração deve levar em conta o caminho de acoplamento e o ruído de fundo do sistema de medição, de modo que a interferência aplicada seja distinguível do ruído de fundo do instrumento.

Os testes de receptores MultiGBASE-T1 podem exigir condições de ruído de baixo nível particularmente rigorosas, incluindo uma largura de banda de 10GBASE-T1 de 3.500 MHz com uma meta de ruído adicional de -152 dBm/Hz, além das metas correspondentes de largura de banda e ruído para taxas de dados mais baixas. O processo de calibração, portanto, utiliza condições de medição controladas, cabeamento estável e um ponto de referência repetível no conector do dispositivo. Após o estabelecimento do perfil de ruído, os engenheiros podem aplicar o estímulo calibrado durante os testes de diafonia externa e repetir a medição com a certeza de que as diferenças no comportamento do receptor não são causadas por alterações no nível de ruído injetado.

Solução para calibração de ruído do receptor

Estabeleça o perfil de ruído no conector do dispositivo antes de iniciar a medição de rejeição do receptor, utilizando uma fonte de ruído controlada, um caminho de acoplamento e uma referência de medição. A solução de teste do receptor opera com geração calibrada de interferências, de modo que a condição de ruído aplicada possa ser repetida em todos os testes do receptor. Os engenheiros verificam a densidade espectral alvo, confirmam se a linha de base do sistema de medição está suficientemente separada do ruído injetado e registram o resultado da calibração junto com a configuração do teste. Uma sequência de calibração repetível ajuda a manter a correlação entre as medições de rejeição de ruído externo nas diferentes execuções e possibilita uma análise consistente ao alterar a taxa de dados PHY, a largura de banda, a configuração do canal ou o modo de operação do receptor.

Veja o diagrama de blocos da solução de calibração de ruído do receptor

Solução para calibração de ruído do receptor

Conheça os produtos da nossa solução de calibração de ruído de receptores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?