MultiGBASE-T1 노이즈 주입 보정 방법

수신기 테스트 솔루션
+ 수신기 테스트 솔루션

보정된 외이슨 노이즈 수준 설정

수신기 거부 성능을 평가하기 전에 주입된 외이슨 노이즈를 보정하여 디바이스 커넥터의 스펙트럼 밀도가 정의된 테스트 조건과 일치하도록 합니다. 엔지니어는 수신기 데이터 레이트에 필요한 노이즈 대역폭과 목표 수준을 설정하고, 커플링 네트워크를 통해 노이즈를 라우팅하며, 디바이스 인터페이스에서 그 결과 수준을 측정합니다. 보정 시퀀스에는 커플링 경로와 측정 시스템의 기준 노이즈가 고려되어야 하므로, 인가된 손상이 기기 노이즈 플로어와 구분될 수 있습니다.

MultiGBASE-T1 수신기 테스트에는 10GBASE-T1 대역폭 3500 MHz(추가 노이즈 목표 -152 dBm/Hz 포함) 및 이에 상응하는 하위 데이터 레이트의 대역폭 및 노이즈 목표를 포함하여 특히 까다로운 저레벨 노이즈 조건이 요구될 수 있습니다. 따라서 보정 프로세스에서는 제어된 측정 조건, 안정적인 케이블, 디바이스 커넥터의 반복 가능한 기준점을 사용합니다. 노이즈 프로파일이 설정되면, 엔지니어는 외이슨 누화 테스트 중에 보정된 자극을 인가하고 수신기 동작의 차이가 인가된 노이즈 수준의 변화로 인해 발생한 것이 아님을 확신하며 측정을 반복할 수 있습니다.

수신기 잡음 보정 솔루션

제어된 노이즈 소스, 커플링 경로 및 측정 기준을 사용하여 수신기 거부 측정 시작 전에 디바이스 커넥터에서 노이즈 프로파일을 설정합니다. 수신기 테스트 솔루션은 보정된 손상 생성을 지원하므로 인가된 노이즈 조건을 수신기 테스트 간에 반복할 수 있습니다. 엔지니어는 목표 스펙트럼 밀도를 검증하고, 측정 시스템 기준이 주입된 노이즈와 충분히 분리되어 있는지 확인하며, 테스트 구성과 함께 보정 결과를 유지합니다. 반복 가능한 보정 시퀀스는 실행 간 외이슨 노이즈 거부 측정이 상호 상관 상태를 유지하도록 돕고 PHY 데이터 레이트, 대역폭, 채널 구성 또는 수신기 작동 모드를 변경할 때 일관된 분석을 지원합니다.

수신기 노이즈 보정 솔루션 블록 다이어그램 보기

수신기 잡음 보정 솔루션

수신기 노이즈 보정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?