Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RFパワーアンプを設計する方法
RFパワーアンプ設計のシミュレーションの基本を探り、6つの異なるクラスに対する設計アプローチについて解説します。
7 レッスン
RFパワーアンプ設計の徹底解説
パワーアンプ設計のベストプラクティス、安定性解析の秘訣、変調設計、フェーズドアレイのロードプルにおけるアクティブインピーダンス効果について学びます。
23 レッスン
高速インターフェースと伝導性EMIの最適化が容易に
高速デジタル設計の世界を探求する。
4 レッスン
OpenTAPおよびオープンソースのテスト自動化
このコースでは、Keysight OpenTAPのエキスパートが、テスト・計測器企業がどのように独自の社内テスト自動化ツールから脱却しつつあるかについての経験を共有します。
2 レッスン
パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
パワーアンプ設計における主要な測定項目を最適化するためにロードプルデータを使用する実践的な例をご覧ください。
9 レッスン
パワーインテグリティを考慮して設計する方法
Steve Sandlerがパワーデリバリネットワーク設計のための確固たる基盤を提供し、設計上の落とし穴を回避するためのヒントとコツを紹介します。
15 レッスン
PCIe® 6.0プロトコル解析の開始
プロトコルトラフィックの解析方法を学ぶことで、PCIe®通信の問題を解決します。この包括的なガイドでは、キーサイトのPCIe 5.0および6.0プロトコルアナライザおよびエクササイザを使用したセットアップ、テスト、デバッグの方法を説明します。
プレシジョンベンチSMUによるDC-DCコンバータのテスト
DC-DCコンバーターを簡単かつ正確にテストする方法を学びましょう。
10 レッスン
デジタルマルチメータで速度を最適化し、精度を向上させる
テスト精度は、製品の品質と性能を向上させるのに役立つ貴重な資産です。
高歩留まりで堅牢なRF回路設計技術
このコースでは、高い歩留まりと初回成功率で堅牢なRF回路設計を生み出すのに役立つ、独自の設計手法を説明します。
3 レッスン
RF回路設計者向けのRFシステムモデリング
RF回路設計者とRFシステム設計者が、設計とシミュレーションにおいてどのようにすればより効果的に連携できるかをご覧ください。
コンポーネント特性評価とテスト
設計の限界を理解することは極めて重要です。本日の実践実験では、DC 、特性評価、さらにはVNA(ベクトルネットワークアナライザ)の操作まで行います。
ファンクションジェネレーターのための複雑な波形の生成と編集入門
このコースでは、ファンクションジェネレーターを使ってテスト用の複雑な任意波形を作成、編集、生成する方法を学びます。
量子開発用極低温ツール
量子開発に使用される極低温ツールの基礎を発見してください。
デジタルツインとAIによる開発の推進
デジタルツインが製品開発をどのように変革しているか、そして設計と製造におけるAIの役割の増大から生じる今後の変化を検証します。
IoT機器の解析。異常波形解析を活用する
本コースでは、波形解析を用いたIoTデバイスの分析手法について、詳細な説明を交えながら解説します。
5 レッスン
IoTデバイスにおけるバッテリー寿命を最適化するための4つのヒント
IoTデバイスにおけるバッテリー駆動の課題と、バッテリー寿命の延長・最適化によるこれらの課題への対処法について深く掘り下げる。
1 レッスン
RF回路設計のための電熱シミュレーション
電気熱加熱がデバイス特性をどのように変化させ、RFおよびマイクロ波回路の性能を低下させ、信頼性を損なうかをご覧ください。シミュレーションは、回路シミュレーションにおける固定された周囲温度設定という推測による仮定を置き換えます。
11 レッスン
安全なネットワーク可視化アーキテクチャを構築するためのステップ
ネットワークセキュリティとパフォーマンスの両方を向上させる、安全でスケーラブルなネットワーク可視化アーキテクチャを作成および実装する方法を学びます。
USB 4.0コンプライアンスおよびテスト
このコースでは、USBエキスパートのJit Lim氏と対談し、USB4仕様に合格するための主要なUSB4テストセットアップ、落とし穴、およびヒントを探ります。
何をお探しですか?