Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
高速デジタル設計の世界を深く掘り下げます。トピックには、DDR5設計のシミュレーション、オシロスコープによる実際のDDR5チップの解析、および信号品質を改善するための設計選択肢の探求が含まれます。
学び:
レッスン - DDR5 シミュレーションとテスト
キーサイトのAdvanced Design System (ADS)を使用してDDR5設計をシミュレートする方法について説明します。このレッスンでは、DDR5シグナリングの基本、ADSでDDR5モデルを作成する方法、および設計の性能をシミュレートする方法を扱います。
レッスン -高速デジタル インターフェースの最適化
シグナルインテグリティのために高速デジタルインターフェースを最適化する方法。このレッスンでは、差動インピーダンス、クロストーク、信号反射などのトピックを扱います。また、シミュレーションとラボテストを使用してシグナルインテグリティを改善する方法についても説明します。
レッスン - 導電性EMI 基礎
高速デジタルインターフェースからの伝導性EMIを軽減します。このレッスンでは、リターンパス設計、グランドプレーンの完全性、フィルタリングなどのトピックを扱います。また、シミュレーションとラボテストを使用して伝導性EMIを測定および低減する方法についても説明します。
レッスン - 好奇心旺盛なマークの洞察
Curious Marcは、そのエンジニアリングスキルを駆使して、優れたヴィンテージ電子機器、初期のコンピューター、宇宙ハードウェアなどの修復を記録したビデオを作成しています。Marcは、これらの修復プロジェクトにおいて、シグナルインテグリティを向上させ、伝導性EMIを軽減する方法についての洞察を共有しています。
ソフトウェア
W3623B PathWave ADS + EM設計 + レイアウト + HSD回路シミュレーション + PIPro
W3623Bは、高速シリアルチャネルシミュレーションを搭載したパワーインテグリティバンドルです。PIProのEM解析は、汎用EMツールよりも高速です。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?