Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
深入探索高速數位設計的世界。涵蓋的主題包括模擬 DDR5 設計、使用示波器分析實際的 DDR5 晶片,以及探索改善訊號完整性的設計選擇。
學習:
第 1 課 - DDR5 模擬與測試
探討如何使用 Keysight 的 Advanced Design System (ADS) 模擬 DDR5 設計。本課程涵蓋 DDR5 訊號傳輸的基礎知識、如何在 ADS 中建立 DDR5 模型,以及如何模擬設計的效能。
第 2 課 - 最佳化高速數位介面
如何最佳化高速數位介面以確保訊號完整性。本課程涵蓋差動阻抗、串擾和訊號反射等主題。同時也探討如何利用模擬和實驗室測試來提升訊號完整性。
第 3 課 - 簡化傳導式 EMI
降低高速數位介面的傳導性 EMI。 本課程涵蓋回流路徑設計、接地層完整性和濾波等主題。 它還討論了如何使用模擬和實驗室測試來量測和降低傳導性 EMI。
第 4 課 - 來自 Curious Marc 的見解
Curious Marc 運用其工程技能製作影片,記錄了非凡復古電子產品、早期電腦、太空硬體等的修復過程。Marc 分享了他如何在此類修復專案中改善訊號完整性並降低傳導式 EMI 的見解。
軟體
W3623B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、HSD Ckt Sim、PIPro
W3623B 是一套電源完整性測試套件,其配備高速序列通道模擬功能。 PIPro 的 EM 分析速度比通用 EM 工具更快。
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?