Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
本プレゼンテーションでは、設計者が高歩留まりで初回成功率の高い堅牢な設計を生成するのに役立つ独自の設計手法を説明します。この手法により、設計の反復が不要になり、時間とコストを節約し、企業が市場に最初に参入して競争優位性を獲得できるようになります。
学び:
• 実験計画法 (DOE)
- 歩留まりおよび、歩留まり感度ヒストグラム(YSH)
• ADSおよびRFProを使用した回路効果とEM効果の両方を含める手法
レッスン - 高効率かつ堅牢な高周波回路設計技術
成功する設計とは、単に仕様を満たしたものではありません。 特に大量に製造される場合、部品のばらつきや製造工程パラメータの公称値付近でのばらつきにより、最終製品のほとんどが設計仕様を満たしていません。 したがって、ロバスト性と高い製造歩留まりを確保するためには、強力な統計設計ツールを持つことが極めて重要です。 本プレゼンテーションでは、設計者が高い歩留まりとファーストパス成功率でロバスト設計を行うためのユニークな設計手法を紹介します。 学び: - 実験計画法(DOE) - 歩留まりおよび、歩留まり感度ヒストグラム(YSH) - ADS RFProを使用した回路とEMの両方の効果を含める技術
調べる
レッスン -ADSADSによるデータと設計インサイトの解き放ち
PythonとADSを使用してデータと設計のインサイトを解き放つ方法をご覧ください。Pythonを使用してタスクを自動化し、データを分析し、視覚化を作成する方法を学びます。また、ADSを使用して電子設計をシミュレートおよび分析する方法も学びます。このウェビナーの終わりには、PythonとキーサイトADSを使用して生産性を向上させ、より良い設計決定を下せるようになります。
無料ADS をリクエストする
ADSソフトウェアの無料評価版を申し込む
ソフトウェア
W3608B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt Verification + Complete VTB
マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?