Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本簡報闡述了獨特的設計方法,可協助設計人員產出具有高良率和一次成功率的穩健設計。此方法可消除設計迭代,節省時間和金錢,並使公司能夠搶先上市並獲得競爭優勢。
學習:
• 實驗設計 (DOE)
• 良率與良率敏感度直方圖 (YSH)
• 結合電路和電磁 (EM) 效應的技術,使用 ADS 和 RFPro
第 1 課 - 高良率且穩固的 RF 電路設計技術
一個成功的設計不僅僅是符合規格。當產品製造時,尤其是在大量生產中,元件的變異以及製造過程參數在其標稱值附近的變異,會導致最終產品中大部分不符合這些設計規格。因此,擁有強大的統計設計工具對於確保穩健性和高製造良率至關重要。 本演示文稿闡述了獨特的設計方法,可幫助設計人員生產出具有高良率和首次成功率的穩健設計。 了解: • 實驗設計 (DOE) • 良率和良率敏感度直方圖 (YSH) • 使用 ADS 和 RFPro 納入電路和電磁效應的技術。
學習
第 2 課 - 使用 Keysight ADS 發掘資料與設計洞察
瞭解詳情使用 Python 和 ADS 來釋放資料和設計洞察力。學習如何使用 Python 來自動執行任務、分析資料和建立可視化。同時學習如何使用 ADS 模擬和分析電子設計。本網路研討會結束時,您將能夠使用 Python 和 Keysight ADS 來提高生產力,並做出更好的設計決策。
申請免費 ADS 試用
申請免費的 ADS 軟體評估
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?