Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
ネットワークセキュリティとパフォーマンスの両方を向上させる、安全でスケーラブルなネットワーク可視化アーキテクチャを作成および実装する方法を学びます。
学び:
レッスン - 導入 - セキュアなネットワーク可視化 の構築
ネットワーク可視性の概要を提供します。これには、さまざまな種類のネットワーク可視性、その利点、および課題が含まれます。
レッスン -ネットワーク可視化の重要性
可視性データを不正アクセスから保護し、その整合性を確保し、セキュリティ規制を遵守する必要性について解説します。
レッスン3 - ネットワークタップ対SPAN
ネットワークタップとSPANポートのさまざまなタイプについて、各タイプの利点と制限を含めて説明します。
レッスン4 - ネットワーク・パケット・ブローカーとは?
ネットワークパケットブローカー (NPB) とは何かを定義し、その利点と制限を説明します。
レッスン - キーサイトのNPB製品群の概要
KeysightのNPBポートフォリオと各NPBタイプの利点の概要を提供します。
レッスン - バイパススイッチとは何か?
バイパススイッチとは何か、その利点と制限について説明します。
レッスン - 外部バイパススイッチが重要な理由
ネットワークタップまたはSPANポートを使用する際の外部バイパススイッチの使用の重要性について解説します。
レッスン8 - インラインセキュリティの利点
攻撃の防止、脅威の検知、インシデントへの対応など、インラインセキュリティの利点について概説する。
レッスン - 小売業者が平均復旧時間(MTTR)を75%削減
小売業者がネットワーク可視化アーキテクチャを使用して平均修復時間 (MTTR) を75%削減した方法に関するケーススタディを紹介します。
レッスン -ネットワーク可視化 銀行業務をよりネットワーク可視化
ネットワークの可視性を使用して銀行業務をより安全にする方法の例を提供します。
レッスン - まとめ - セキュアなネットワーク可視化 構築
このコースの主要な概念を要約し、ネットワーク可視性に関するさらなる学習のためのロードマップを提供します。
ホワイトペーパー
よりクリアに見る:ロスレスネットワーク可視化死角を防ぐ
適切なネットワーク可視化ツールを導入することは非常に重要です。ロスレスで包括的な可視化アーキテクチャにより、監視戦略をセキュリティアーキテクチャおよび修復プロセスと連携させ、統合することができます。適切なデータを適切なツールに適切なタイミングで送信することで、ネットワークおよびセキュリティ運用チームが何も見逃すことがないという確信を得られます。
ブローシャー
NPBとは何か、なぜそれが必要なのか
キーサイトのネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)は、ネットワークデータを集約、フィルタリングし、セキュリティツールやモニタリングツールに配信するインテリジェントなデバイスです。NPBは、より良い意思決定のためのより良いデータ、より強固なセキュリティ、より迅速な問題解決、より高いプロアクティブ性、より良い投資収益率を実現します。
インラインセキュリティとその必要性パフォーマンスの問題
このホワイトペーパーでは、インラインセキュリティの市場促進要因を要約し、インラインアーキテクチャが一般的なセキュリティ問題をどのように解決するかを示し、インラインセキュリティの実装方法の概要を説明する。
カタログ
ネットワーク可視性製品カタログ
常に稼働するネットワークの必要性は広範にわたり、それらを接続された安全な状態に保つことへの期待は高まっています。キーサイトのソリューションは、あらゆるネットワーク環境におけるネットワークトラフィック、アプリケーション、およびユーザーに関する豊富なデータを提供します。この深い洞察は、当社がダイナミックネットワークインテリジェンスと呼ぶものであり、お客様が継続的に革新し、厳しいサービスレベル契約を満たし、アプリケーションを円滑かつ安全に稼働させるのに役立ちます。
5G ネットワークの可視化を実現する方法
ネットワークパケットブローカーを使用してトラフィックを効率的に復号する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?