Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、USBエキスパートのJit Lim氏と対談し、USB4仕様に合格するための主要なUSB4テストセットアップ、落とし穴、およびヒントを探ります。
学び:
レッスン1 - 標準USB4テストセットアップとガッチャ#1:リンクトレーニング
標準的なUSB4テストセットアップを紹介し、リンクトレーニング中に発生する可能性のある不具合について説明します。
レッスン - USB4 コントローラ: テストは USB 3.2 のテストとは異なります
USB4コントローラテストとUSB 3.2コントローラテストの違いについて説明します。USB4は、USB 3.2よりも高いデータレートと多くの機能を提供する新しい規格です。そのため、USB4のテスト要件はUSB 3.2のテスト要件よりも厳格です。
レッスン3 - どれくらいのテストが必要か?
USB4デバイスがUSB4仕様に準拠するために必要なテスト量について説明します。必要なテスト量は、デバイスがサポートする機能によって異なります。
レッスン - テストポイントと仕様書の読み方
USB4デバイスをテストする際に、テストポイントを理解し、仕様書を読むことの重要性について説明します。
レッスン5 - キャリブレーションカクテル
USB4デバイスをテストする際のキャリブレーションの重要性について説明します。
レッスン6 - ユースケース (長距離チャネル vs. 短距離チャネル)
USB4デバイスのさまざまなユースケースと、長距離チャネルおよび短距離チャネルへの影響について説明します。
カタログ
高性能デジタル製品
USB 4.0コンプライアンスおよびテスト。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?