Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
量子開発に使用される極低温ツールの基本を説明する入門コース。
学び:
レッスン - クライオスタット:その役割と使用方法
量子開発者にとって関心のある温度範囲を紹介し、その温度に到達するために利用できるさまざまなテクノロジーについて説明します。また、クライオスタットの構造とそのコンポーネントについても概説します。
レッスン - ミリケルビン低温恒温器内のデバイスとのインターフェース
研究室環境で実際のクライオスタットを操作する方法、およびワイヤーボンディングや複雑なパッケージング技術なしでデバイスをロードする方法を示します。また、新規の極低温ユーザーが一般的に遭遇する基本的なトラブルシューティングと問題についても説明します。
ソリューション概要
HPD超伝導とスピンキュービットのプリスクリーニング
このフライヤーでは、キーサイトとFormFactorが提携し、高度な量子開発向けに統合された測定ソリューションを提供していることを説明しています。これらのソリューションは、キーサイトのPXIベースの量子制御システムとLabber制御ソフトウェア、およびFormFactorのModel 106 ADRクライオスタットとPQ500プローブ・ソケットを組み合わせることで、ミリケルビン温度での超伝導またはスピン量子ビット・デバイスの迅速な特性評価とスクリーニングを可能にします。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?