Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
設計の限界を理解することは極めて重要です。
学び:
レッスン - GreatScott!からの洞察
エンジニアリングクリエーターのGreatScott!は、自身のYouTubeチャンネルを通じて電子工学に関する知識を共有しています。GreatScott!は、コンポーネント特性評価とテストに関する洞察、そしてそれらの技術を活用して革新的なプロジェクトを設計・構築する方法について紹介しています。
レッスン - VNA特性評価 コンポーネント特性評価
コンポーネントの特性評価にはベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用します。VNAは、コンポーネントの周波数応答、インピーダンス、その他の特性を測定するために使用できる強力なツールです。
レッスン - DAQDC テスト
DC-DCコンバータのテストにはデータ収集システム(DAQ)を使用します。DAQは、DC-DCコンバータの効率、出力電圧、その他の性能パラメータを測定するために使用できます。
レッスン -特性評価 )
ダイオードの特性評価には、ソース/メジャメントユニット(SMU)を使用します。SMUは、ダイオードの電流-電圧(IV)曲線を測定するために使用することができ、順方向電圧降下や逆方向降伏電圧などのダイオードの特性を決定するために使用することができます。
ハードウェア
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
E5080B ENA・ベクトルネットワーク・アライザ(9 kHzto20 GHz)は、拡張TDR測定オプションが付き、パッシブコンポーネントや周波数コンバーターの完全なデバイス特性評価を行うことができます。
バッテリーの状態と温度を監視する方法
データ収集システムを用いて、複数の温度ポイントの高速データロギング測定を実行する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?