Choose a country or area to see content specific to your location
Confirme o seu país ou área
Por Favor, Confirme
Confirme seu país para acessar preços relevantes, ofertas especiais, eventos e informações de contato.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
É fundamental compreender os limites de seu projeto.
Aprenda:
Lição 1 - Insights do GreatScott!
O criador de engenharia GreatScott! usa seu canal no YouTube para compartilhar seu conhecimento sobre eletrônica. GreatScott! compartilha suas percepções sobre caracterização e teste de componentes, e como ele usa essas técnicas para projetar e construir projetos inovadores.
Lição 2 - Caracterização de componentes com um VNA
Use um analisador de rede vetorial (VNA) para caracterizar componentes. O VNA é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para medir a resposta de frequência, a impedância e outras propriedades dos componentes.
Lição 3 - Teste do conversor CC-CC com um DAQ
Use um sistema de aquisição de dados (DAQ) para testar os conversores CC-CC. O DAQ pode ser usado para medir a eficiência, a tensão de saída e outros parâmetros de desempenho dos conversores CC-CC.
Lição 4 - Caracterização do diodo IV com uma SMU
Use uma unidade de medição de fonte (SMU) para caracterizar diodos. A SMU pode ser usada para medir a curva de tensão-corrente (IV) de um diodo, que pode ser usada para determinar as propriedades do diodo, como a queda de tensão direta e a tensão de ruptura reversa.
hardware
E5080B Analisador de rede vetorial ENA
O analisador de rede vetorial E5080B ENA com uma opção de medição TDR aprimorada oferece teste robusto de componentes de dispositivos passivos e conversores de frequência.
Como monitorar a integridade e a temperatura da bateria
Realize medições rápidas de registro de dados de vários pontos de temperatura usando um sistema de aquisição de dados
Obtenha acesso a conteúdo premium
Solicite que um representante de vendas entre em contato comigo.
O que você está procurando?