Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
シグナル・アナライザの基礎ブートキャンプ
スペクトラム・アナライザが周波数ドメイン測定を使用してチャネル干渉とRFノイズを特定する方法をご覧ください。
12 レッスン
オシロスコープトリガの基礎
オシロスコープのトリガを深く掘り下げます。アプリケーションでどのトリガを使用すべきかを知ることは、ラボでの時間を大幅に節約します。
20 レッスン
RFフィードテスト基礎ブートキャンプ
RF機器のトラブルシューティングに用いられる、基本的なRF測定の理論について学びましょう。実際の課題を解決するためにハンドヘルド計測器がどのように活用されるか、実演をご覧ください。
25 レッスン
高性能オシロスコープによるデバッグ
Infiniium MXRシリーズ・オシロスコープを使用した高度なデバッグスキルに関する集中講座に、キーサイトのエンジニアがご案内します。
10 レッスン
オシロスコープ集中講座(ブートキャンプ)
オシロスコープの知識を復習したい方や、工学を学び始めたばかりの学生にとって、この詳細なコースは、オシロスコープの操作やプローブの使い方の日頃の基礎を学ぶのに役立ちます。
18 レッスン
RF基礎ブートキャンプ
RF信号チェーンとネットワーク解析、スペクトラムおよび信号解析、信号生成と変調について学びます。
4 レッスン
絶対に必要なオシロスコープ・プロービング・ブートキャンプ
オシロスコープのプローブは、オシロスコープと被測定機器を接続するものです。ここでは、測定に適したオシロスコープのプローブの選び方、接続方法、および使用方法について解説します。
信号発生器の基礎ブートキャンプ
信号発生器の性能を最適化し、RF測定の精度、信号品質、および試験効率を向上させます。
14 レッスン
電磁スペクトラム作戦のためのレーダー基礎ブートキャンプ
電磁スペクトラム作戦(EMSO)システムの性能を適切にテストし、保護するための手順を学びます。
9 レッスン
高速オシロスコープの基礎
オシロスコープの初心者でも、ベテランのエンジニアでも、このコースではオシロスコープの活用に関する新たなヒントやテクニックを学ぶことができます。
O-RANの詳細
O-RANについて学び、その重要性と、無線アクセスネットワーク(RAN)の設計・実装方法にどのような変革をもたらしているかを理解しましょう。
11 レッスン
DDR4とDDR5メモリへの入門
DDR4の主要な測定について解説し、DDR4からDDR5へ移行する設計者へのアドバイスを共有します。
8 レッスン
EVM測定を最適化するためのベストプラクティス
無線技術が信号帯域幅を拡大し、より高速なデータ転送速度を実現するために高次変調方式を採用する仕組みを解説します。
7 レッスン
ベクトルネットワーク解析基礎ブートキャンプ
正確なSパラメータ解析、校正、およびRF部品の特性評価を行うためのVNA測定技術を学びましょう。
13 レッスン
オシロスコープ・フロントエンド設計の基礎
オシロスコープのフロントエンド設計の基礎を学びましょう。本講座では、オシロスコープの基礎知識、オシロスコープのフロントエンドの仕組み、そしてそれらが測定に与える影響について解説します。
半導体パラメトリック特性評価 – パート2
信頼性の高い半導体パラメトリックテスト容量測定を行う方法をしっかりと理解してください。
侵害および攻撃シミュレーションの基礎
(安全に)自らをハッキングすることで、ネットワーク防御力を向上させましょう。このブートキャンプでは、侵害・攻撃シミュレーション(Breach and Attack Simulation)の仕組みを詳しく解説します。
16 レッスン
オシロスコープによるジッター解析
ジッターの原因を特定、可視化、分析する方法を学ぶことで、高速デジタルシステムを自信を持って設計・デバッグできるようになります。
量子の地平線 パート2 - 課題と産業への影響
キーサイトのエンジニアと共に、量子コンピューティングについてさらに深く掘り下げてみましょう。
初心者向けFieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
衛星地球局の設置、保守、サービス、および修理に必要なテストをご確認ください。
何をお探しですか?