Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
Keysightのエンジニアと一緒にオシロスコープを深く理解しましょう。このブートキャンプでは、ベンチトップ・オシロスコープの基本的な機能を、デモンストレーションとステップごとのガイダンスで説明します。コース終了時には、オシロスコープを設定し、電気デバイスを徹底的にテストできるようになります。
学び:
このブートキャンプは、テストエンジニアやオシロスコープについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。
キーサイトのオシロスコープ製品を見る
第1回 - 工学系学生のためのオシロスコープ入門 第1回:必須の測定機器の概要
レッスン1では、デジタルマルチメーター(DMM)、DC電源、ファンクションジェネレータ、オシロスコープを含め、現代のエンジニアリング教育実習室で使用される4つの主要な測定器の概要から始めます。
レッスン2 - 波形のスケーリング
オシロスコープは、信号の電圧を時間に対してプロットすることで波形を表示します。波形を正確に表示するには、オシロスコープの水平および垂直スケールを適切に設定する必要があります。このレッスンでは、オシロスコープのスケールを設定する方法について説明します。
レッスン3 - プロービング パート1 – パッシブプローブの補償
オシロスコープはプローブを使用して電子回路に接続されます。正確な測定を保証するためには、プローブを適切に接続し、補正する必要があります。このレッスンでは、パッシブプローブの使用方法と、精度を確保するための補正方法について説明します。
第4課 - トリガー(感情の引き金) その1 - そもそも「トリガー」って何?
トリガの概念と、波形上の特定のイベントを捕捉するための使用方法について紹介します。
レッスン5 - カーソル測定
オシロスコープは、波形の振幅、周波数、その他の特性を測定するために使用できます。このレッスンでは、オシロスコープのカーソルを使用して測定を行う方法をデモンストレーションします。
レッスン6 - 自動パラメトリック測定
オシロスコープの自動パラメトリック測定機能により、振幅、周波数、立ち上がり時間といった波形の重要なパラメータを迅速かつ容易に算出できます。これにより、エンジニアは時間と労力を節約し、回路の問題を素早く特定することが可能になります。
第7課 - プロービング(その2) - アクティブプローブ
アクティブプローブは、より高い帯域幅、低ノイズ、オシロスコープの保護強化など、パッシブプローブに比べて多くの利点を提供します。そのため、高周波信号や小振幅信号の測定により適しています。
レッスン8 - 波形演算とパワー測定
波形演算により、オシロスコープは2つ以上の波形を結合できます。一方、電力測定は波形の電力を計算するために使用できます。これは、振幅、周波数、立ち上がり時間など、信号の特性を解析するのに役立ちます。
レッスン9 - 周波数ドメイン測定 (FFT)
高速フーリエ変換 (FFT) を使用すると、波形を時間領域から周波数領域に変換できます。これは、信号の周波数スペクトルを解析するのに役立ち、エンジニアが高調波やその他の問題を特定するのに役立ちます。
レッスン10 - 周波数応答解析 (ボード線図)
ボード線図は、システムの振幅応答と位相応答を周波数の関数として視覚化するために使用できます。これは、システムの安定性を解析し、共振周波数を特定するのに役立ちます。
レッスン11 - トリガ パート2:オート対ノーマル
オートトリガは波形を捕捉する便利な方法ですが、ノーマルトリガよりも精度が低い場合があります。ノーマルトリガを使用すると、エンジニアは波形を捕捉したい正確なポイントを指定でき、これは問題のトラブルシューティングに役立ちます。たとえば、特定のパルスを捕捉したい場合、ノーマルトリガを使用してパルスが発生する正確な時間を指定できます。
レッスン12 - トリガ パート3:トリガ・ホールドオフ
トリガホールドオフは、オシロスコープが繰り返し波形に複数回トリガするのを防ぐために使用できます。これは、ジッタなどの問題のトラブルシューティングに役立ちます。たとえば、デジタル回路のトラブルシューティングを行っていて、信号にジッタが見られる場合、トリガホールドオフを使用して、オシロスコープがすべてのパルスでトリガするのを防ぐことができます。これにより、ジッタをより明確に確認できます。
レッスン13 - トリガ パート4:高度なパラメトリック・トリガ
オシロスコープで利用可能なさまざまな種類のパラメトリックトリガについて説明します。次に、パラメトリックトリガを設定する手順について説明します。最後に、電子回路の問題をトラブルシューティングするためにパラメトリックトリガをどのように使用できるかの例をいくつか示します。
Lesson 14 - シリアル・バス・プロトコル解析
さまざまな種類のシリアルバスプロトコルについて説明します。次に、オシロスコープを使用してシリアルバスプロトコルを解析する手順について説明します。最後に、オシロスコープを使用してシリアルバスプロトコルの問題をトラブルシューティングする方法の例をいくつか示します。
レッスン15 - リサジュー曲線
リサージュ曲線の基本、作成方法、形状の解釈方法について説明します。このレッスンでは、リサージュ曲線を使用して電子回路の問題をトラブルシューティングする方法の例もいくつか示します。
レッスン16 - アクィジションおよび表示モード
オシロスコープで利用可能なさまざまな取得モードについて説明します。次に、取得モードの設定手順について説明します。最後に、さまざまな取得モードを使用して異なる種類の波形を捕捉する方法の例をいくつか示します。
レッスン17 - テスト結果の文書化
テスト結果を文書化するために使用できるさまざまな種類のドキュメントを示します。次に、テストドキュメントの作成と維持に関わる手順について説明します。最後に、効果的なテストドキュメントを作成するためのヒントをいくつか示します。
レッスン18 - オシロスコープの仕様
このビデオでは、オシロスコープの仕様の重要性、さまざまな種類の仕様とその測定方法、およびニーズを満たすオシロスコープを選択するためのヒントについて説明します。このレッスンは、オシロスコープ徹底解説ブートキャンプ (https://www.keysight.com/us/en/learn/course.oscilloscopes-101-deep-dive.html) の多くの教育ビデオの1つです。
ハードウェア
DSOX1202G オシロスコープ:70/100/200 MHz、2個のアナログチャネル、波形発生器内蔵
DSOX1202Gは、波形発生器内蔵の70/100/200 MHz 帯域に対応した2チャネルのオシロスコープです
5G MIMOのテスト方法
広帯域ミリ波 の検証
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?