初心者向けFieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
  • ブートキャンプ
  • 4 製品

衛星地球局は、信頼性の高い性能と信号の完全性を確保するために、精密なテストを必要とします。設置と調整から継続的なメンテナンスと修理に至るまで、効果的なフィールドテストはミッションの準備を確実にし、高価なダウンタイムを削減します。キーサイトのFieldFox ハンドヘルドアナライザは、衛星システムサポートのあらゆる段階で必要とされる、包括的で堅牢かつ正確なテスト機能を提供します。

学び:

  • アンテナ、伝送線路、送信機、受信機、およびシステムレベル診断向けの主要なフィールドテストの実行方法。
  • ケーブル/アンテナテスト、ネットワーク解析、スペクトラム解析、電力測定を含むFieldFoxの全機能。
  • 適切なフィールド検証が、衛星ミッション保証と運用稼働時間をどのようにサポートするか。

このコースは、衛星地上システムの設置、サービス、修理を担当する衛星技術者、フィールドエンジニア、ネットワーク保守専門家に最適です。