DDR4とDDR5メモリへの入門
  • ブートキャンプ
  • 8 製品

このブートキャンプでは、DDRメモリ技術の包括的なイントロダクションを提供し、エンジニアがDDR4からDDR5へ確信を持って移行するために必要な実践的スキルと知識に焦点を当てます。現実の例や専門家のガイダンスを通じて、不可欠なDDR4測定手法を探求し、進化する高速メモリ設計の状況に対する洞察を得ることができます。

学び:

  • DDR4の必須測定の実行方法。
  • アーキテクチャと性能の強化を含み、DDR5 は DDR4 と何が違うのか。
  • キーサイト Infiniium オシロスコープを使用したDDRコンプライアンスのテスト方法。
  • 次世代メモリシステムの検証における主な課題と、高度なツールによるその克服方法

 

このブートキャンプは、DDR4/DDR5メモリ・システムの理解、コンプライアンス試験の実行、Keysight Infiniiumオシロスコープなどのツールを使用した最新規格へのデザインの移行が必要な専門家に最適です。

レッスン