量子の地平線 パート2 - 課題と産業への影響
  • ブートキャンプ
  • 11 製品

キーサイトのエンジニアと共に、量子コンピューティングを深く掘り下げます。このブートキャンプのパート2では、技術的な障壁、画期的なアプリケーション、そして量子システムの未来について、今日から研究室で適用できるデモンストレーションと実践的な洞察を交えながら解説します。このブートキャンプの終了時には、現実世界の課題にどのように対処し、業界全体における量子の変革の可能性を認識できるようになります。

学び:

  • 量子開発における一般的な技術的障壁と、エンジニアがそれらをどのように克服しているか。
  • 量子がいかにセキュアな通信、センシング、最適化といった分野を変革しているか。
  • 量子コンピューティングの未来には何があり、量子技術を商用化するために何が必要か。

このブートキャンプは、量子コンピューティングシステム、アプリケーション、および設計に興味を持つエンジニアや愛好家に最適です。

レッスン