5GおよびWi-Fi®から6G、さらにその先のワイヤレス通信イノベーションを加速します。包括的な設計、エミュレーション、テストソリューションにより、チップセット、コンポーネント、デバイスの市場投入を迅速化します。ネットワークライフサイクル全体で拡張可能なツールを使用して、ネットワーク機器のパフォーマンスを検証し、ライブネットワーク展開を最適化およびテストします。

特定のワイヤレス・アプリケーションをさらに深く掘り下げる

ユーズケースを見つける

次のような方法を学ぶ:

  • ワイヤレス通信エコシステム全体でデバイスとコンポーネントをテストします。
  • ハンドセットからネットワークインフラストラクチャ要素まで、開発ライフサイクル全体を通じてテストします。
ワイヤレスユースケース

ワイヤレスデバイスおよびネットワーク機器向けソフトウェア開発ツール

さらにリソースにアクセスする

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?