Open RANイノベーションを加速

次のOpen RANブレークスルーを実現

キーサイトのデザイン、エミュレーション、テストソリューションにより、オープン無線アクセスネットワーク(Open RAN)の開発、統合、展開を加速できます。O-RAN標準における当社のリーダーシップは、テストライフサイクル全体にわたる最先端のソリューションを保証します。

キーサイトの自動テストスイートポートフォリオは、ソフトウェアおよびハードウェアベンダー、システムインテグレーター、テストラボ、Open Testing and Integration Centers (OTIC)、およびモバイルオペレーターを含む、ワイヤレスエコシステム全体を網羅しています。キーサイトがお客様の次なるOpen RANのブレークスルーをより迅速に達成するのにどのように役立つかについては、今すぐお問い合わせください。

O-RANを理解するための必須ガイド

O-RANを理解するための必須ガイド

分散型および仮想化ネットワークへの傾向はOpen RANに集約されており、オペレーターは世界中でマルチベンダー5G RANネットワークを開発および展開しています。このeBookでは、O-RANアーキテクチャ、テスト要件、および成功する展開のためのパフォーマンスメトリックを詳しく解説しています。 

Open RAN革新のためのビルディングブロックをご覧ください。    

 ラボからフィールドまで、オープンでインテリジェントなクラウドネイティブ無線アクセスネットワークの開発を加速するお手伝いをします。

コンプライアンス試験

RANパフォーマンス

RANを検証するために、無線インターフェース上で実際のネットワークトラフィックをエミュレートします。

方法を視聴する ⟶

コンプライアンス試験

相互運用性

Open RANの統合と相互運用性のトラブルシューティングを加速します。

方法を視聴する ⟶

コンプライアンス試験

RIC xApps / rApps

RICおよびSMO評価向けのテストおよびエミュレーション・ソリューションで、RANの可能性をアンロックします。

方法を視聴する ⟶

コンプライアンス試験

エネルギー効率

Open RAN機器のエネルギー性能を特性評価

詳細はこちら ⟶

ワイヤレステスト

プリシリコンRU検証

無線ユニットSoC設計を検証し、RFおよびデジタルドメイン全体で可視性を実現します。

詳細はこちら ⟶

コンプライアンス試験

クラウド化

O-RANノードの信頼性、性能、および適合性に関する重要な要件に対応します。

方法を視聴する ⟶

コンプライアンス試験

Open RAN セキュリティ

Open RAN展開におけるマルチベンダー、ゼロトラストネットワーク機器のセキュリティを確保

方法を視聴する ⟶

コンプライアンス試験

xHaul トランスポート

堅牢なxHaulトランスポートインフラストラクチャにより、Open RANの成功を可能にします。

詳細はこちら ⟶

当社の専門家から最新のOpen RANトレンドについて学ぶ

ウェビナー:Open RANの立ち上げと運用

Kalyan SundharがSenza FiliのアナリストMonica Paolini氏と、オペレーターがOpen RANを商用ネットワークに統合する方法について語ります。 

今すぐ視聴 ⟶

Kalyan Sundharインタビュー

ポッドキャスト:ワイヤレスネットワークにおける電力効率

キーサイトのエキスパートと共にOpen RANの人気について議論する、All Things 5G のホストであるJessy CavazosとDylan Mcgrathにご参加ください。  

今すぐ聴く ⟶

Dylan McGrath 5G業界ソリューションマーケティングチーム

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?