Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
P8822S RuSIMは、オープンフロントホールインターフェースを介したUE/O-RUエミュレーションにより、E2E Open RANパフォーマンス検証を可能にします。
Sub system simulated
O-Gnb, O-RU
Test types
O-DU southbound, O-DU+O-CU southbound
Interfaces supported
OFH
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
複数の業界トップ企業に採用されているキーサイトのRuSIMソリューションは、4G/5Gユーザー機器(UE)およびO-RAN無線ユニット(O-RU)エミュレーターです。 RuSIMを使用すれば、インフラベンダー、チップセットプロバイダー、携帯電話事業者はフロントホール機能分割オプション7.2xのO-RAN分散ユニット(O-DU)の機能、コンフォーマンス、性能テストを簡単に行うことができます。 完全にスケーラブルで仮想化されたこのソリューションは、レイヤ1のハードウェアアクセラレータや特別な目的のハードウェアを用いることなく市販のインテルサーバーで実行することが可能で、クラウドへの移行パスを提供します。
RuSIMは、インターネットプロトコル(IP)トラフィック負荷を生成することでネットワーク検証を行います。 このソリューションは実際の音声/データのセッションを扱う数千台の同時処理デバイスを実行するアプリケーションをシミュレートします。 eCPRIでの非スタンドアロン(NSA)およびスタンドアロン(SA)アーキテクチャの4G/5G New Radio(NR)のフルプロトコルスタック評価が可能です。 キーサイトのO-RANセントラルユニット(O-CU)エミュレーターであるCuSIMを使用したオプションのラップアラウンドテスト構成により、フルスタックO-DUテストが可能です。 キーサイトのコア・ネットワーク・エミュレーター、CoreSIMを使えばO-DU+O-CUラップアラウンドテストが可能となります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。