何をお探しですか?
ワイヤレス技術の未来をテストします。
5GおよびWi-Fi®から6G、さらにその先のワイヤレス通信イノベーションを加速します。包括的な設計、エミュレーション、テストソリューションにより、チップセット、コンポーネント、デバイスの市場投入を迅速化します。ネットワークライフサイクル全体で拡張可能なツールを使用して、ネットワーク機器のパフォーマンスを検証し、ライブネットワーク展開を最適化およびテストします。
ワイヤレス・テスト・ソリューションを見つける
ユーズケースを見つける
次のような方法を学ぶ:
- ワイヤレス通信エコシステム全体でデバイスとコンポーネントをテストします。
- ハンドセットからネットワークインフラストラクチャ要素まで、開発ライフサイクル全体を通じてテストします。
キーサイトのワイヤレス・ソリューションをご覧ください。
柔軟な位相ノイズ解析システム
レーダーシステムの感度を最大化するため、RFトランシーバーとそのコンポーネント(LO、VCO、OCXO、アンプ)の位相ノイズと振幅ノイズを容易に測定できます。
6Gベクトルコンポーネント解析ソリューション
広帯域サブTHzコンポーネント向けに最大10 GHz帯域幅のネットワーク解析測定精度を活用し、初期の6Gコンポーネントを特性評価します。
エンドツーエンドMIMOテストソリューション
空間分離マルチユーザーのエミュレーションを使用してMIMOインフラの相互運用性を検証し、複雑なパフォーマンスと負荷テストを実施する。
無線ドライブテストソリューション
無線診断を測定し、屋外・屋内を問わず、無線ネットワークのライフサイクルの全段階において、エア・インターフェースとモバイル・アプリケーションのサービス品質(QoS)と体感品質(QoE)を確認します。
5Gデバイスベンチマークソリューション
ユーザーエクスペリエンスを反映するさまざまなネットワークおよびチャネル条件をエミュレートすることで、5Gデバイスのパフォーマンスをベンチマークします。ラボテスト環境で実際のフィールド条件をエミュレートし、5Gデバイスのパフォーマンスを検証します。
RedCap/C-IoTワイヤレス・テスト・ソリューション
5G RedCapおよびC-IoTデバイスの標準への準拠とユーザーエクスペリエンスを確保するために、RF、プロトコル、機能、および性能テストを実行します。
5Gプライベートネットワーク信号品質テストソリューション
FR1およびFR2周波数におけるEVM測定で、5Gプライベート・ネットワークの基地局信号品質を評価する。
ワイヤレスデバイスおよびネットワーク機器向けソフトウェア開発ツール
さらにリソースにアクセスする
-
「2年以上前に始まったキーサイトとの緊密な5Gコラボレーションは、また新たな大きな成果をもたらしました。このようなコラボレーションは、2019年に予定されている5Gの発売を後押しし、消費者の生活を豊かにしました。」
– Prashant Dogra, クアルコム・テクノロジーズ社 エンジニアリング担当バイスプレジデント
-
「キーサイトの5Gにおける実績ある専門知識とエンドツーエンドの5Gテストソリューションにより、当社は5G商用化計画を加速できます。キーサイトと協力することで、当社の新しい5Gモバイルデバイスが最新の3GPP標準に準拠し、お客様の高い期待に応え、5Gテクノロジーに基づいた新たなビジネス機会を創出できると確信しています。」
– NTTドコモ 通信デバイス開発部 部長兼バイスプレジデント 二方 俊之
-
「優れたサービス品質は、ビジネスに不可欠なIoTアプリケーションの成功した実装を保証するために不可欠です。キーサイトのような信頼できるパートナーは、お客様がネットワークパフォーマンスが完璧であることを期待する展開の初期段階で非常に重要です。」
– Janne Koistinen(テルリア・フィンランド、5Gプログラムディレクター)
プレスリリース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?