Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのパフォーマンス・テスト・ソリューションは、チップセットおよびデバイスメーカー、モバイルオペレータ、テストラボが、開発初期段階から受入テストおよび相互運用性テストまで、5Gデバイスのパフォーマンスを検証および最適化するのに最適です。最先端のパフォーマンス、仮想ドライブ、および実ネットワークテスト向けの統合されたツールセットポートフォリオにより、5G NR、ミリ波テクノロジー、モビリティシナリオ、および実環境における複雑な課題を克服します。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
ビーム管理、3D空間フェージング、およびFR1/FR2周波数に対応したMIMO OTAテストにより、5Gデバイスを実環境条件下で検証および最適化します。
高速鉄道やトンネルなどのモビリティシナリオを、実データを用いてラボで再現し、デバイスの相互運用性と性能の再現可能な検証を行います。
チャネルエミュレーションと電波暗室アクセサリを組み合わせて、ラボで最も正確なRF環境を構築します。
最先端の幾何学的チャネルモデリング、ロギング、可視化、および自動化ツールを活用して、開発の加速と問題解決を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
mmWaveおよび5G向けのネットワークエミュレーションやテストツールセットなどのソリューションは、デバイスをエミュレートされた、またはラボに展開された基地局に接続し、制御されたラボ環境で現実的な無線伝搬条件をシミュレートしながら、モバイルデバイスの性能の包括的な検証を可能にします。このアプローチにより、スマートフォン、モデム、タブレットなどのデバイスが、特に高周波数帯において、実際の運用シナリオでどのように動作するかを正確に評価できます。
これらのソリューションが使用される主な方法には、以下が含まれます。
全体として、これらのソリューションは、シミュレートされたラボ条件と実世界での展開との間のギャップを埋め、次世代ワイヤレスネットワークにおけるデバイスの信頼性、標準準拠、最適な性能を保証する技術的に堅牢な検証を提供します。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)とMassive MIMOは、いずれも複数のアンテナを利用して無線通信性能を向上させるワイヤレス技術ですが、その規模、機能、およびネットワーク設計への影響において大きく異なります。
4G LTEネットワークで一般的に使用されている従来のMIMOは、通常、送信機と受信機の両方で2x2、4x4、または場合によっては8x8のアンテナ構成を伴います。これは、空間多重化(複数のデータストリームを同時に送信)と、信号を一般的な方向に集中させる基本的なビームフォーミングを可能にすることで、スループットと信号品質を向上させます。これにより、個々のユーザーのスペクトル効率が向上しますが、アンテナ素子の数が比較的少ないため、多数の同時ユーザーをサポートする能力には限界があります。
5Gの基盤となる機能であるMassive MIMOは、基地局におけるアンテナ素子の数(多くの場合64以上、例:64T64R以上)を大幅にスケールアップします。これにより、高度な空間多重化が可能になり、基地局は干渉をより効果的に管理しながら、同じ時間周波数リソースで多数のユーザーに同時にサービスを提供できます。また、非常に動的でユーザー固有のビームフォーミングを可能にし、各ユーザーをリアルタイムで追跡する狭い指向性ビームを生成します。これにより、特に人口密度の高い都市環境において、スペクトル効率、信号強度、遅延、およびネットワーク容量が大幅に向上します。
Massive MIMOシステムは、チャネル推定およびリアルタイムビームフォーミングアルゴリズムの複雑さにより、より多くの計算リソースを必要とします。しかし、必要な場所にエネルギーを集中させることで、システム全体の消費電力がより高くなる場合でも、ユーザーあたりのエネルギー効率を向上させることができます。
5Gデバイステストの文脈では、ネットワークシミュレーションとエミュレーションは、制御された条件下で性能を評価するために使用される異なるアプローチであり、その方法論、現実性、およびアプリケーションにおいて異なります。
ネットワークシミュレーションとは、基地局、デバイス、伝搬チャネルなどのすべてのコンポーネントが、物理的なハードウェアなしに数学的またはアルゴリズム的に表現される、純粋なソフトウェアベースのネットワーク環境モデルを作成することです。この方法は、変化するトラフィック負荷や干渉パターンなどの仮説的な状況の迅速な反復とテストを可能にするため、初期段階の設計、理論解析、シナリオ探索に最適です。しかし、シミュレーションは、ハードウェア固有の動作や予測不能な要素を見落とす可能性のある抽象化と仮定に依存しているため、実世界の相互作用の忠実性に欠ける可能性があります。
一方、ネットワークエミュレーションは、実際のハードウェア要素と、遅延、パケット損失、フェージング、マルチパス効果などの障害をライブ接続に導入するなど、特定のネットワーク側面をリアルタイムで模倣するソフトウェアまたはハードウェアツールを組み合わせます。これにより、ラボ環境で現実的な条件を再現しながら、実際のデバイスとインフラストラクチャ(例:物理的な基地局への接続)を使用したテストが可能になります。エミュレーションは、制御された環境とフィールド展開の間のギャップを埋めるため、エンドツーエンドのパフォーマンス、相互運用性、ユーザーエクスペリエンスの検証において、より高い精度を提供します。
全体として、シミュレーションはより抽象的ですが、広範なモデリングに役立ちます。一方、エミュレーションは実用的でハードウェア統合された洞察を提供するため、無線条件の正確な再現が不可欠な5Gシナリオでの検証に適しています。