Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Performance-Testlösungen von Keysight sind ideal für Chiphersteller, Gerätehersteller, Mobilfunkbetreiber und Testlabore, um die Performance von 5G-Geräten von der frühen Entwicklung bis hin zu Abnahme- und Interoperabilitätstests zu validieren und zu optimieren. Bewältigen Sie komplexe Herausforderungen in den Bereichen 5G NR, mmWave-Technologien, Mobilitätsszenarien und reale Einsatzbedingungen mit unserem integrierten Portfolio an Toolsets für modernste Performance-, virtuelle und reale Netzwerktests. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Validierung und Optimierung von 5G-Geräten unter realen Bedingungen mit Beam-Management, 3D Spatial Fading und MIMO OTA-Tests für FR1- und FR2-Frequenzen.
Mobilitätsszenarien wie Hochgeschwindigkeitszüge und Tunnel werden im Labor mithilfe von Felddaten nachgebildet, um die Interoperabilität und Leistungsfähigkeit der Geräte wiederholbar zu validieren.
Kombiniert Kanalemulation und Zubehör für reflexionsarme Kammern, um die präziseste HF-Umgebung in Ihrem Labor zu schaffen.
Nutzen Sie modernste geometrische Kanalmodellierungs-, Protokollierungs-, Visualisierungs- und Automatisierungswerkzeuge für eine beschleunigte Entwicklung und Problemlösung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Lösungen wie Netzwerkemulations- und Testwerkzeuge für mmWave und 5G ermöglichen eine umfassende Validierung der Leistung mobiler Geräte. Dazu werden die Geräte mit emulierten oder im Labor aufgebauten Basisstationen verbunden, während realistische Funkwellenausbreitungsbedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung simuliert werden. Dieser Ansatz erlaubt eine präzise Bewertung der Leistung von Geräten wie Smartphones, Modems oder Tablets unter realen Betriebsbedingungen, insbesondere in hohen Frequenzbändern.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten dieser Lösungen gehören:
Insgesamt schließen diese Lösungen die Lücke zwischen simulierten Laborbedingungen und realen Einsätzen und liefern eine technisch robuste Validierung, die die Zuverlässigkeit der Geräte, die Einhaltung von Standards und eine optimale Leistung in drahtlosen Netzwerken der nächsten Generation gewährleistet.
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) und Massive MIMO sind beides drahtlose Technologien, die mehrere Antennen nutzen, um die Leistung der drahtlosen Kommunikation zu verbessern; sie unterscheiden sich jedoch erheblich in Umfang, Fähigkeiten und ihren Auswirkungen auf das Netzwerkdesign.
Konventionelles MIMO, das häufig in 4G-LTE-Netzen eingesetzt wird, verwendet typischerweise 2x2-, 4x4- oder gelegentlich 8x8-Antennenkonfigurationen sowohl am Sender als auch am Empfänger. Es verbessert den Datendurchsatz und die Signalqualität durch räumliches Multiplexing (gleichzeitige Übertragung mehrerer Datenströme) und einfaches Beamforming, das das Signal in eine bestimmte Richtung bündelt. Dies erhöht die spektrale Effizienz für einzelne Nutzer, ist aber aufgrund der relativ geringen Anzahl an Antennenelementen bei einer großen Anzahl gleichzeitiger Nutzer eingeschränkt.
Massive MIMO, eine grundlegende Funktion von 5G, erhöht die Anzahl der Antennenelemente an der Basisstation erheblich, oft auf 64 oder mehr (z. B. 64T64R oder höher). Dies ermöglicht ein ausgefeiltes räumliches Multiplexing, wodurch die Basisstation viele Nutzer gleichzeitig auf denselben Zeit-Frequenz-Ressourcen bedienen und Interferenzen effektiver managen kann. Zudem ermöglicht es ein hochdynamisches, nutzerspezifisches Beamforming, das schmale, gerichtete Strahlen erzeugt, die jedem Nutzer in Echtzeit folgen. Dies führt zu deutlichen Verbesserungen der Spektraleffizienz, der Signalstärke, der Latenz und der Netzwerkkapazität, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten.
Massive-MIMO-Systeme benötigen aufgrund der komplexen Kanalschätzung und der Echtzeit-Beamforming-Algorithmen zwar mehr Rechenressourcen. Durch die Fokussierung der Energie auf den Bedarfsort erreichen sie jedoch eine höhere Energieeffizienz pro Nutzer, selbst wenn der Gesamtstromverbrauch des Systems höher sein kann.
Im Kontext von 5G-Gerätetests sind Netzwerksimulation und -emulation unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Leistung unter kontrollierten Bedingungen, die sich in Methodik, Realismus und Anwendung unterscheiden.
Netzwerksimulationen erstellen ein rein softwarebasiertes Modell der Netzwerkumgebung, in dem alle Komponenten – wie Basisstationen, Endgeräte und Ausbreitungskanäle – mathematisch oder algorithmisch ohne physische Hardware abgebildet werden. Diese Methode eignet sich ideal für die frühe Entwurfsphase, theoretische Analysen und Szenarioerkundungen, da sie schnelle Iterationen und Tests hypothetischer Situationen wie variierender Verkehrslasten oder Interferenzmuster ermöglicht. Allerdings können Simulationen die realen Interaktionen nicht immer präzise abbilden, da sie auf Abstraktionen und Annahmen basieren, die hardwarespezifisches Verhalten oder unvorhersehbare Elemente außer Acht lassen können.
Netzwerkemulation kombiniert hingegen reale Hardwarekomponenten mit Software- oder Hardware-Tools, die spezifische Netzwerkaspekte in Echtzeit simulieren. Dazu gehören beispielsweise Beeinträchtigungen wie Latenz, Paketverlust, Fading oder Mehrwegeausbreitung in laufenden Verbindungen. Dies ermöglicht Tests mit realen Geräten und Infrastrukturen (z. B. Verbindungen zu physischen Basisstationen) unter realistischen Laborbedingungen. Die Emulation bietet eine höhere Genauigkeit bei der Validierung von End-to-End-Performance, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit, da sie die Lücke zwischen kontrollierten Umgebungen und Feldeinsätzen schließt.
Insgesamt ist die Simulation abstrakter, kann aber für die Modellierung großer Datenmengen nützlich sein, während die Emulation praktische, hardwareintegrierte Erkenntnisse bietet und sich daher für die Validierung in 5G-Szenarien eignet, in denen eine präzise Nachbildung der Funkbedingungen von entscheidender Bedeutung ist.