何をお探しですか?
超広帯域 (UWB) テスト
安全で正確な短距離無線通信
(超広帯域無線UWB)は、モビリティ、産業、小売、コンシューマ・アプリケーションで数十の潜在的なユースケースを持つ、急速に成長している短距離無線技術です。UWB 、安定した安全な無線接続、堅牢な信号、高精度の位置情報、低消費電力を提供します。多くのアプリケーションでBluetooth® 他の近距離無線技術に取って代わる候補として急速に浮上しているUWB 、技術革新のための全く新しい分野も開拓しています。他の無線技術と同様、UWB 性能と関連規格への適合性を検証するための徹底的なテストが必要です。
キーサイト UWBテストソリューション
キーサイトの包括的なUWBテストソリューションで、UWBテストを効率化します。
Tx/Rx PHY RF性能テスト (伝導)
RF性能テスト
UWB無線機の性能を確保するために、送信機と受信機の機能を検証します。
両面双方向測距ToFテスト
飛行時間 (ToF) テスト
UWBデバイス間の正確な近接計算を可能にするため、被試験デバイスの正しいレポートメカニズムを確認します。
無線セットアップ(上)と有線セットアップ(下)を使用したAoAテスト
到達角(AoA)テスト
UWBデバイスが信号源の正しい方向を報告することを検証します。
放射環境におけるFiRa PHYコンフォーマンステスト
FiRa PHYコンフォーマンステスト
UWBエコシステムの相互運用性に関して、FiRaコンソーシアムからPHY適合性認証を取得します。
複数のDUTをサポートするテストシステム
UWB製造テスト
製造環境でUWBデバイス向けに迅速で信頼性の高い測定を実現します。
関連製品
VXT PXI Vector Transceiver
RF信号の生成/解析
PathWave X-Series Applications
デバイスの性能を理解する。
PathWave ベクトル信号解析 (VSA)
設計を最適化するための信号を探索する
PathWave 信号生成
信号生成を高速化し、シミュレーション時間を短縮
PROPSIM RFチャネル・エミュレーター
フルスタックの実環境性能テストを実行します。
さらに詳しく
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?