Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ワイヤレステストセット、マルチバンド、マルチポートRFトランシーバにわたる3つの機能クラスでRFベクトル・トランシーバを提供しています。
広帯域RFトランシーバーテスト
高チャネル密度、信号生成、および解析
ワイヤレスデバイスの包括的なテスト
モジュラー・ベクトル・トランシーバー、コントローラー、およびシャーシ。
キーサイトのマルチバンドRFベクトル・トランシーバは、VT5-classという1つの機能クラスで提供され、S9100A-S9130AマルチバンドRFベクトル・トランシーバが含まれます。 これらのトランシーバは、広範な周波数カバレージと広い帯域幅を提供し、送受信、 フェージング・シミュレーション、OTA(Over-the-Air)シナリオを含む5Gインフラ機器の包括的なテストを可能にします。これらは、コンパクトで、 スケーラブルなシステムで、5G周波数範囲1(FR1、サブ6 GHz)と周波数範囲2(FR2、ミリ波)の両方の帯域をサポートし、セットアップを合理化し、進化するニーズに適応します。信号発生と解析、および合理化された 自動化のために、広範なキーサイトのソフトウェア・ポートフォリオを活用してください。 一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのマルチポートRFベクトル・トランシーバは、現在、VT7-classという1つの機能クラスで提供されており、E6400AシリーズおよびS9160AマルチポートRFベクトル・トランシーバが含まれます。これらのトランシーバは、最大64の位相および時間コヒーレントRFトランシーバにより、スケーラブルで高性能な5Gテストを実現し、MIMOおよびビームフォーミングの検証を簡素化します。最大7.25 GHzの周波数とポートあたり200 MHzの帯域幅をサポートし、ハードウェアの変更を必要とせずに幅広い展開シナリオに対応します。高い信号忠実度により、複雑な変調方式の正確なテストが保証され、モジュラーアーキテクチャにより、ワイヤレス標準の進化に合わせて簡単にアップグレードできます。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのワイヤレステストセットは現在、VT4-classという1つの機能クラスで提供されており、E6600シリーズワイヤレステストセットが含まれます。これらのテストセットは、複数の標準規格をサポートするワイヤレスデバイスのR&Dおよび製造テストを効率化します。— 5G New Radio (NR)、Wi-Fi® 802.11ax、およびWLAN — これらすべてを単一プラットフォーム内で実現します。 大量生産向けに最適化されており、これらのテストセットは、より高度なハードウェア機能と堅牢なソフトウェア自動化により高いスループットを実現し、遅延を削減し、 効率を最大化します。モジュラーでスケーラブルな設計は、進化するテスト要件に適応しながら、セットアップと統合を簡素化します。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
キーサイトのモジュラーPXIeベクトル・トランシーバは、柔軟でスケーラブルな信号生成と解析を可能にし、ワイヤレスデバイス、RFパワーアンプ、フロントエンドモジュールの製造テストに最適です。PXIeコントローラ、周波数リファレンス、周波数シンセサイザと組み合わせて完全なテストシステムを構築すると、精密で同期された性能と、スループットおよび生産ワークフローを加速する合理化された自動化を実現します。60 MHzから26.5 GHzまでの最大周波数と最大1.2 GHzの帯域幅をサポートするモデルがあり、アプリケーションに適したモジュラー信号発生器を選択してください。
キーサイトのマルチバンドRFベクトル・トランシーバは、VT5-classという1つの機能クラスで提供され、S9100A-S9130AマルチバンドRFベクトル・トランシーバが含まれます。 これらのトランシーバは、広範な周波数カバレージと広い帯域幅を提供し、送受信、 フェージング・シミュレーション、OTA(Over-the-Air)シナリオを含む5Gインフラ機器の包括的なテストを可能にします。これらは、コンパクトで、 スケーラブルなシステムで、5G周波数範囲1(FR1、サブ6 GHz)と周波数範囲2(FR2、ミリ波)の両方の帯域をサポートし、セットアップを合理化し、進化するニーズに適応します。信号発生と解析、および合理化された 自動化のために、広範なキーサイトのソフトウェア・ポートフォリオを活用してください。 一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのマルチポートRFベクトル・トランシーバは、現在、VT7-classという1つの機能クラスで提供されており、E6400AシリーズおよびS9160AマルチポートRFベクトル・トランシーバが含まれます。これらのトランシーバは、最大64の位相および時間コヒーレントRFトランシーバにより、スケーラブルで高性能な5Gテストを実現し、MIMOおよびビームフォーミングの検証を簡素化します。最大7.25 GHzの周波数とポートあたり200 MHzの帯域幅をサポートし、ハードウェアの変更を必要とせずに幅広い展開シナリオに対応します。高い信号忠実度により、複雑な変調方式の正確なテストが保証され、モジュラーアーキテクチャにより、ワイヤレス標準の進化に合わせて簡単にアップグレードできます。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのワイヤレステストセットは現在、VT4-classという1つの機能クラスで提供されており、E6600シリーズワイヤレステストセットが含まれます。これらのテストセットは、複数の標準規格をサポートするワイヤレスデバイスのR&Dおよび製造テストを効率化します。— 5G New Radio (NR)、Wi-Fi® 802.11ax、およびWLAN — これらすべてを単一プラットフォーム内で実現します。 大量生産向けに最適化されており、これらのテストセットは、より高度なハードウェア機能と堅牢なソフトウェア自動化により高いスループットを実現し、遅延を削減し、 効率を最大化します。モジュラーでスケーラブルな設計は、進化するテスト要件に適応しながら、セットアップと統合を簡素化します。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
キーサイトのモジュラーPXIeベクトル・トランシーバは、柔軟でスケーラブルな信号生成と解析を可能にし、ワイヤレスデバイス、RFパワーアンプ、フロントエンドモジュールの製造テストに最適です。PXIeコントローラ、周波数リファレンス、周波数シンセサイザと組み合わせて完全なテストシステムを構築すると、精密で同期された性能と、スループットおよび生産ワークフローを加速する合理化された自動化を実現します。60 MHzから26.5 GHzまでの最大周波数と最大1.2 GHzの帯域幅をサポートするモデルがあり、アプリケーションに適したモジュラー信号発生器を選択してください。
無線通信
信号処理技術によるRFパワーアンプのテスト時間短縮
無線通信
精密な時間測定を使用して超広帯域(UWB)デバイスを検証します。
無線通信
UWBデバイス間で正確な近接計算を行います。
無線通信
最大64 TRXまでのmMIMO無線トランシーバー性能を検証します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
An RFベクトル・トランシーバーは、直交位相シフトキーイング (QPSK)、直交振幅変調 (QAM)、直交周波数分割多重 (OFDM) などの最新のワイヤレス規格に必要な振幅情報と位相情報の両方を保持しながら、ベクトル変調RF信号を送受信するテスト/測定器です。
RFベクトル・トランシーバーは、5G、Wi-Fi、Bluetooth、レーダー、衛星通信などのテクノロジーにおいて、複雑なワイヤレス信号を生成、解析、検証するために広く使用されています。これらは、RFアップ/ダウンコンバージョン、高リニアリティアンプ、低位相ノイズ局部発振器、およびベースバンド処理を統合し、MHzからミリ波帯までの広い周波数範囲をサポートします。キーサイト・テクノロジーのプラットフォームは、R&D、検証、および製造テスト環境で一般的に使用されています。
マルチバンドベクトル・トランシーバは、5Gやその他のワイヤレス技術で使用されるサブ7 GHz(FR1)およびミリ波(FR2)帯域など、複数の周波数帯域でベクトル変調信号を送受信できる高度なRF計測器です。
複雑な変調方式をサポートし、位相と振幅を正確に制御することで、幅広い帯域における5Gキャリアアグリゲーション、ビームフォーミング、MIMOなどの高度な機能の正確なテストを可能にします。複数の帯域で動作する能力により、5Gセルラーネットワークで使用されるマルチバンド・デバイスの検証に最適であり、テストセットアップの簡素化と機器の複雑さの軽減にも貢献します。
MIMOはスマートアンテナ技術です。MIMOは、送信側と受信側の両方で複数のアンテナを使用し、RFスペクトルをより効率的に利用します。ユーザーデータは、数学的アルゴリズムを使用して複数の送信機に分散されます。送信される信号は3次元であり、時間、周波数、空間の観点から記述されます。この空間多重化は、MIMOにおける一般的な伝送技術であり、複数の送信アンテナのそれぞれから独立した、個別に符号化されたデータ信号を送信します。したがって、空間次元は複数回再利用、つまり多重化されます。受信側では、パケットの先頭にある特別なチャネル校正信号により、再結合プロセス中に異なる信号を識別できます。無線リンク内の異なるパスを分離する技術が、MIMO無線が同じ周波数で同時に複数の信号を送信し、それによってスペクトルの利用を改善することを可能にします。
現在、単一アンテナを介して送信されるワイヤレス信号は、丘、建物、谷、その他の地形的特徴によって歪められます。時間的に分離されたこれらの代替信号経路、つまりマルチパスは、フェージング、ピケッティング、クリフ効果などの歪みを引き起こします。この信号品質の低下は、ワイヤレス技術の広範な採用を妨げています。MIMO無線は、無線信号が送信機と受信機の間で取る複数の経路を利用することで機能します。信号は空間的に多様になります。さらに、複数の経路またはチャネルは、より大きな信号容量を提供します。この追加容量は、より高いデータレートとデータ冗長性のために使用でき、それによって受信機での信号回復の可能性を高めます。
最終的に、MIMOの目標は、スペクトル効率 (bits/sec/Hz)、カバレッジエリア (セル半径)、および信号品質 (ビット誤り率またはパケット誤り率) を測定可能に改善することです。これらの目標が達成されるにつれて、WLAN、ブロードバンドワイヤレスアクセス (BWA)、セルラーなどの新たなワイヤレス技術のアプリケーションが増加します。これらの進歩には、ある程度のコストが伴います。複数のアンテナはRFコストと複雑さを増加させ、数学的に複雑なDSPアルゴリズムは、設計者と製造業者にとって課題となります。
RFベクトル・トランシーバーは、テスト対象システムに合わせて、周波数範囲、帯域幅、チャネル数、信号忠実度、および自動化のニーズを一致させて選択する必要があります。5Gの場合、周波数範囲1 (FR1)、周波数範囲2 (FR2)、OTA (Over-the-Air) 機能、およびMIMO (Multiple-Input Multiple-Output) サポートを優先します。レーダーおよび航空宇宙アプリケーションの場合、位相コヒーレンス、タイミング精度、低位相ノイズ、および再現性のある信号生成と解析に重点を置きます。Keysight.comでは、RFベクトル・トランシーバーをマルチバンド、マルチポート、ワイヤレス・テスト・セット、およびモジュラー・プラットフォームに分類しており、エンジニアが計測器のクラスをテスト、検証、およびコンプライアンスのワークフローに合わせるのに役立ちます。
最も重要なRFベクトル・トランシーバーの仕様は、周波数範囲、瞬時帯域幅、EVM (Error Vector Magnitude)、チャネル数、位相コヒーレンス、ダイナミックレンジ、および自動化サポートです。周波数範囲は、プラットフォームがサブ6 GHz、ミリ波 (mmWave)、またはその両方をカバーするかどうかを決定します。帯域幅は、5G、Wi-Fi、レーダー、および衛星システムで使用される広帯域信号を生成および解析する能力に影響します。EVMは、コンプライアンスおよび検証テストにおける変調精度を示します。チャネル数と同期は、MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)、ビームフォーミング、およびマルチポート・デバイスにとって重要です。Keysight.comでは、広範な周波数カバレージ、広い帯域幅、およびスケーラブルなマルチチャネル・テストをサポートするプラットフォームがリストされています。
RFベクトル・トランシーバーは、信号生成と信号解析を1つの同期プラットフォームに統合しますが、個別の信号発生器とアナライザは、計測器間の外部調整が必要です。この統合アーキテクチャは、セットアップの複雑さを軽減し、タイミングアライメントを改善し、より高速なテスト、検証、およびコンプライアンスのワークフローをサポートします。トランシーバーは、直交位相シフトキーイング (QPSK)、直交振幅変調 (QAM)、直交周波数分割多重 (OFDM) で使用される振幅情報と位相情報を保持しながら、ベクトル変調信号を送受信できます。個別の計測器は特殊な測定には依然として有用ですが、RFベクトル・トランシーバーは、実際のワイヤレス、レーダー、およびマルチチャネル・テスト・システムでしばしば好まれます。
RFベクトル・トランシーバーは、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、半導体、自動車、および製造環境において、複雑なRF信号を生成、解析、検証するために使用されます。一般的なアプリケーションには、5G新無線 (NR)、Wi-Fi、無線LAN (WLAN)、オープンRAN (O-RAN)、OTA (Over-the-Air) テスト、レーダー、衛星通信、超広帯域 (UWB)、RFパワーアンプ・テスト、およびフロントエンド・モジュール検証が含まれます。Keysight.comでは、ワイヤレス通信、RFパワーアンプの生産スループット、UWB測定、および大規模MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ビームフォーミングにおけるRFベクトル・トランシーバーのユースケースが紹介されています。これらのシステムは、エンジニアが展開前に性能、相互運用性、およびコンプライアンスを検証するのに役立ちます。
RFベクトル・トランシーバーは、同期された信号生成、信号捕捉、ベースバンド処理、およびソフトウェア制御を1つのテストワークフローに組み合わせることで、リアルタイム信号処理とクローズドループ・テストを実現します。クローズドループ検証では、トランシーバーはDUT (Device Under Test) を刺激し、応答を捕捉し、結果を処理し、次のテスト条件を自動的に調整します。これは、実際の動作が動的に変化する5Gワイヤレス、ビームフォーミング、レーダー、および適応型無線システムに有用です。Keysight.comは、RFベクトル・トランシーバー・ソフトウェアが、標準ベースのテスト、検証、およびコンプライアンスのワークフロー向けに、信号生成、解析、自動化、および高スループットのテストシーケンスをサポートしていると述べています。
RFベクトル・トランシーバーは、ソフトウェア制御、同期タイミング、校正済み信号経路、およびスケーラブルなマルチチャネル・ハードウェアを介して自動テストシステムに統合されます。MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)、ビームフォーミング、およびマルチチャネル検証の場合、位相および時間コヒーレントなチャネル、共有リファレンス、トリガリング、および再現性のある校正を優先します。PXIe (Peripheral Component Interconnect extensions for instrumentation) システムは、高スループット、コンパクトなフットプリント、およびモジュラー拡張が必要な場合に有用です。Keysight.comでは、コントローラー、周波数リファレンス、およびシンセサイザーと組み合わせて同期自動テストシステムを構築するモジュラーPXIeベクトル・トランシーバーと、5G検証用に最大64の位相コヒーレントおよび時間コヒーレントRFチャネルをサポートするマルチポートRFトランシーバーについて説明しています。