Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
34138A
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
Keysight 34138A デジタル・マルチメータ用テスト・リード・セットには収納式のバナナプラグが付属しています。
Keysight 34138Aは、34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A、U2741A デジタル・マルチメータ用で使用できます。34138Aは3458Aでは使用できません。3458Aでは34137Aを使用してください。
U2004A USBパワーセンサは、プラグ&プレイのUSB接続を提供し、パワーメータが不要なため、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2004A USBパワーセンサは、プラグ&プレイのUSB接続を提供し、パワーメータが不要なため、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2004A
U2004A USBパワーセンサは、プラグ&プレイのUSB接続を提供し、パワーメータが不要なため、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000シリーズUSBパワーセンサは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。BenchVue BV0007Bパワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにUSBパワーセンサを接続するだけで、アベレージパワー測定と解析が可能です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381Aを構築するために、M9301Aシンセサイザ、M9310A信号源出力、および M9311A変調器と組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。 M9300AとM9301A、M9310Aを組み合わせてCW信号源M9380Aを作成したり、他のPXIソリューションと組み合わせて10 MHzまたは100 MHzのリファレンスとして使用することができます。 ソフトウェア・フロント・パネルとアプリケーション開発環境に合わせたプログラミングインターフェースにより、測定器を制御できます。
EMCガスケット付きの5つのシングルスロットPXIフィラーパネルを提供
EMCガスケット付きの5つのシングルスロットPXIフィラーパネルを提供
Y1213Aには、5個のシングル・スロットPXIフィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215C
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215CはM9018B/M9019A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。キーサイト製のラックの場合は、4Uのラックス・ペースにシャーシを搭載することができます。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インターフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイト製以外のラックに搭載する場合、ラック・レールが必要になります。ラック・レールは別途注文してください。レールを使用してシャーシを搭載する場合、5Uのラック・スペースが必要です。
PXIeまたはAXIeシャーシをデスクトップまたはラックマウントコンピュータに接続するために使用します。
PXIeまたはAXIeシャーシをデスクトップまたはラックマウントコンピュータに接続するために使用します。
Y1202A
PXIeまたはAXIeシャーシをデスクトップまたはラックマウントコンピュータに接続するために使用します。
Y1202A PCIeケーブルはM9048Aと共に、M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インターフェース搭載)をラップトップ・コンピュータに接続するために使用します。
空のPXIスロットにプラスチック製スロットブロッカーを挿入することで、エアフローを改善します。
空のPXIスロットにプラスチック製スロットブロッカーを挿入することで、エアフローを改善します。
Y1212A
空のPXIスロットにプラスチック製スロットブロッカーを挿入することで、エアフローを改善します。
Y1212Aは、PXIシャーシで使用するプラスチックのスロット・ブロッカー 5個のセットのキットです。空いているスロットに配置することで、PXIeモジュールのエア・フローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。
サポートレールと取り付け金具が含まれており、ラックマウントキットとケーブルトレイキットの両方で使用できます。
サポートレールと取り付け金具が含まれており、ラックマウントキットとケーブルトレイキットの両方で使用できます。
Y1217A
サポートレールと取り付け金具が含まれており、ラックマウントキットとケーブルトレイキットの両方で使用できます。
Y1217Aは、M9010A/M9018B/M9019Aをキーサイト製のラックに搭載して使用する場合のレール・キットです。ラック・マウント・キットとケーブル・トレイ・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができます。このキットには、サポート・レールとアタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをレール・キットとケーブルトレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイトのラックにシャーシを吊り下げ、わずか4Uのラック空間を使用し、シャーシを4インチ埋め込みます。
キーサイトのラックにシャーシを吊り下げ、わずか4Uのラック空間を使用し、シャーシを4インチ埋め込みます。
Y1216A
キーサイトのラックにシャーシを吊り下げ、わずか4Uのラック空間を使用し、シャーシを4インチ埋め込みます。
Y1216AはM9018A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。Keysight製のラックの場合は、わずか4Uのラック・スペースにシャーシを取り付けることができます。シャーシを約10 cm奥まった位置にマウントすることもできます。Keysight製以外のラックに取り付けるには、レール・ラックが必要な場合があります。レール・ラックは別途注文してください。レールを使用してシャーシを取り付けるには、5Uのラック・スペースが必要です。
ケーブルトレイ、シャーシをテーブルで使用するための脚、および取り付け金具が含まれています。
ケーブルトレイ、シャーシをテーブルで使用するための脚、および取り付け金具が含まれています。
Y1218A
ケーブルトレイ、シャーシをテーブルで使用するための脚、および取り付け金具が含まれています。
Y1218Aは、M9018B/M9019A用のケーブル・トレイ・キットです。ラック・マウント・キットとレール・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができますが、レール・キットは必須ではありません。キットには、ケーブル・トレイ、シャーシをテーブルで使用するための脚、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをケーブル・トレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このトレイは、Y1217A ラック・レール・キット、Y1215B/C 平面マウント・アダプタ、Y1216A/B 凹型マウント・アダプタ・キットと組み合わせて使用できます。このトレイは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215B
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215BはM9018A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。Keysight製のラックの場合は、わずか4Uのラック・スペースにシャーシを取り付けることができます。Keysight製以外のラックに取り付けるには、レール・ラックが必要な場合があります。レール・ラックは別途注文してください。レールを使用してシャーシを取り付けるには、5Uのラック・スペースが必要です。
シャーシ独自の冷却設計を活用し、他のスロットに追加の冷却空気を供給します。
シャーシ独自の冷却設計を活用し、他のスロットに追加の冷却空気を供給します。
Y1214B 通気口キットを使用することで、シャーシ前面からの冷却が可能になり、他のスロットの換気を行うことができます。これらの通気口モジュールは、M9018B/M9019A PXIeシャーシ独自の冷却設計が採用されており、他のPXIシャーシではサポートされていません。そのため、他のPXIシャーシで使用した場合、冷却能力が低下する可能性があります。取り付けの際、アセンブリが必要です。