Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
Slots
18
Additional features
Slots
16 PXIe hybrid slots|1 timing/PXIe slot|1 PXIe system slot
Bandwidth
24 GB/s
Platform
PXIe
Type
Chassis
Maximum frequency
N/A
Form factor
Chassis
Power / cooling per user slot
42 W
Height
4U
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9019A PXIe 18スロットGen 3シャーシは、要求の厳しいアプリケーションに必要な柔軟性、互換性、性能を備えています。 16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。 超高性能のPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 3の速度で動作し、最大24 GB/sのシステムデータ帯域幅を備えています。 M9019AとM9022A/23A/24A PXIeシステムモジュールおよびM9048B/49A PCIeデスクトップアダプターを組み合わせて使用すれば、外部PCへの最高Gen 3のx16 PCIeリンクが実現します。
M9019Aは、革新的な冷却設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースにシャーシを収納できます。 最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせれば、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。 さらに、オプションの「通気口」モジュールを使用すれば、シャーシの前面からより多くの冷気を供給できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。