HIGHLIGHTS

應用

  • 航太與國防
  • 電子測試
  • 通訊

功能

  • 18 個插槽:16 個 PXIe 混合插槽、1 個 PXIe 計時插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
  • 多機箱電源排序和前面板外觸發輸入/輸出
  • 800 W 可用直流功率(220-240 V 輸入)和每個插槽 42 W 的散熱能力

效能特性

  • 超高效能的 Gen 3 PCIe 切換速度,提供一個雙鏈路(x8、x16)系統插槽和多個連接到混合/計時插槽的 x8 鏈路
  • 高資料頻寬(系統插槽最大 24 GB/s,插槽間 8 GB/s)
  • 創新的冷卻設計,使得機箱在一般配置下能夠安裝於 4U 機架中

Keysight M9019A PXIe 18 插槽 Gen 3 機箱具備出色的靈活性、相容性和效能,能夠滿足應用的苛刻要求。此機箱配備 16 個 PXIe 混搭式插槽,因此系統設計人員可任意搭配不同數量和位置的 PXIe 和混合式 PXIe 相容型模組。這款超高效能 PCIe® 切換矩陣可達到 Gen 3 級的速度,提供高達 24 GB/s 的系統資料頻寬。M9019A 與 M9022A/23A/24A PXIe 系統模組和 M9048B/49A PCIe 桌上型電腦適配器結合使用,可以與外部電腦建立高達 Gen 3 x16 的 PCIe 鏈路。

M9019A 創新的冷卻設計,使得機箱在一般配置下能夠安裝於 4U 機架空間如與最新的 1U 機架式電腦搭配使用,可在僅 5U 的機架空間中建構強大的系統。此外,選配的空氣對流入口模組可大幅提高冷卻效率。

主要技術規格

附加功能
N/A
頻寬
24 GB/s
Form factor
Chassis
最高頻率
N/A
Platform
PXIe
Slots
18
附加功能
頻寬
Form factor
最高頻率
Platform
Slots
N/A
24 GB/s
Chassis
N/A
PXIe
18
查看更多
附加功能:
N/A
頻寬:
24 GB/s
Form factor:
Chassis
最高頻率:
N/A
Platform:
PXIe
Slots:
18
Slots:
N/A
類型:
Chassis
M9019A PXI Chassis

Interested in a M9019A?

Want help or have questions?