Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
U2004A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 제공하고 별도의 전력계가 필요 없도록 하여 빠르고 간단한 설정을 가능하게 합니다.
U2004A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 제공하고 별도의 전력계가 필요 없도록 하여 빠르고 간단한 설정을 가능하게 합니다.
U2004A
U2004A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 제공하고 별도의 전력계가 필요 없도록 하여 빠르고 간단한 설정을 가능하게 합니다.
U2000 시리즈 USB 전력 센서는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고, 데이터를 로깅하고, 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 USB 전력 센서를 연결하여 평균 전력 측정 및 분석을 수행하십시오.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다. M9300A와 M9301A 및 M9310A를 결합해 CW 소스, M9380A를 만들거나 다른 PXI 솔루션과 함께 10-MHz 또는 100-MHz 레퍼런스로 사용하십시오. 선택한 애플리케이션 개발 환경에 맞게 조정된 소프트 프런트 패널과 프로그래밍 방식 인터페이스를 통해 계측기를 제어하십시오.
EMC 개스킷이 포함된 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
EMC 개스킷이 포함된 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
Y1213A는 EMC 개스킷이 있는 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
Y1215C는 M9018B와 M9019A PXIe 섀시를 위한 전체 랙 마운팅 키트가 필요합니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어를 포함합니다. 4U 랙 공간만 사용하는 키사이트 랙에서 섀시를 매달고 있습니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
랙 레일은 타사 랙에 필요할 수 있으며 별도로 주문합니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U 랙 공간이 필요합니다.
고정형 쉬스 바나나 플러그, 수축형 쉬스 프로브, 미세 팁 프로브 및 그래버를 포함합니다.
고정형 쉬스 바나나 플러그, 수축형 쉬스 프로브, 미세 팁 프로브 및 그래버를 포함합니다.
고정식 피복 바나나 플러그가 들어 있는 디지털 멀티미터용 키사이트 34138A 테스트 리드 세트입니다.
키사이트 34138A는 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A, U2741A 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 34138A는 3458A와 호환되지 않는 대신, 3458A와 함께 34137A를 사용합니다.
PXIe 또는 AXIe 섀시를 데스크탑 또는 랙마운트 컴퓨터에 연결하는 데 사용하십시오.
PXIe 또는 AXIe 섀시를 데스크탑 또는 랙마운트 컴퓨터에 연결하는 데 사용하십시오.
빈 PXI 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
빈 PXI 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A는 키사이트 랙에서 사용할 때 M9010A, M9018B 및 M9019A용으로 설계된 레일 키트입니다. 랙 마운트 키트와 케이블 트레이 키트 모두에 사용할 수 있습니다. 지지 레일과 부착 하드웨어를 포함하고 있습니다. 이 레일 키트와 케이블 트레이를 사용하여 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착하며, 섀시를 4인치 안으로 들여놓습니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착하며, 섀시를 4인치 안으로 들여놓습니다.
Y1216A
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착하며, 섀시를 4인치 안으로 들여놓습니다.
Y1216A는 M9018A PXIe 섀시용 완벽한 랙 마운팅 키트입니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어가 포함됩니다. 이 키트는 4U의 랙 공간만 사용하여 섀시를 키사이트 랙에 장착합니다. 또한 섀시를 4인치 안으로 매립합니다. 비키사이트 랙에서는 랙 레일이 필요할 수 있으며, 이는 별도로 주문됩니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U의 랙 공간을 필요로 합니다.
케이블 트레이, 섀시를 테이블에서 사용하기 위한 받침대, 부착 하드웨어가 포함됩니다.
케이블 트레이, 섀시를 테이블에서 사용하기 위한 받침대, 부착 하드웨어가 포함됩니다.
Y1218A는 M9018B와 M9019A용으로 설계된 케이블 트레이 키트입니다. 랙 마운트 키트와 레일 키트 모두에 사용할 수 있지만, 레일 키트는 필요하지 않습니다. 케이블 트레이, 테이블의 섀시를 사용하기 위한 피트, 부착 하드웨어가 포함되어 있습니다. 케이블 트레이를 사용하여 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 트레이는 Y1217A 랙 마운트 레일 키트, Y1215B/C 플러시 마운트 및 Y1216A/B 리세스 마운트 랙 어댑터 키트와 호환됩니다. 이 트레이는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
Y1215B는 M9018A PXIe 섀시용 완벽한 랙 마운팅 키트입니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어가 포함됩니다. 이 키트는 4U의 랙 공간만 사용하여 섀시를 키사이트 랙에 장착합니다. 비키사이트 랙에서는 랙 레일이 필요할 수 있으며, 이는 별도로 주문됩니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U의 랙 공간을 필요로 합니다.
섀시의 고유한 냉각 설계를 활용하여 다른 슬롯에 추가 냉각 공기를 공급합니다.
섀시의 고유한 냉각 설계를 활용하여 다른 슬롯에 추가 냉각 공기를 공급합니다.
Y1214B 공기 주입 키트는 공기를 다른 슬롯으로 유도하기 위해 섀시의 전면으로부터 추가적인 냉각 공기를 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 이들 공기 주입 모듈은 M9018B 및 M9019A PXIe 섀시의 독특한 냉각 설계를 활용합니다. 이 키트는 다른 PXI 섀시에서는 지원되지 않으며, 다른 PXI 섀시의 냉각 용량을 실제로 감소시킬 수 있습니다. 약간의 조립이 필요합니다.