Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
U2004A USB Power Sensor enable fast, simple setup by providing plug-and-play USB connectivity and by eliminating the need for a separate power meter.
U2004A USB Power Sensor enable fast, simple setup by providing plug-and-play USB connectivity and by eliminating the need for a separate power meter.
U2004A
U2004A USB Power Sensor enable fast, simple setup by providing plug-and-play USB connectivity and by eliminating the need for a separate power meter.
U2000 시리즈 USB 전력 센서는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고, 데이터를 로깅하고, 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 USB 전력 센서를 연결해서 평균 전력 측정 및 분석을 수행하십시오.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다. M9300A와 M9301A 및 M9310A를 결합해 CW 소스, M9380A를 만들거나 다른 PXI 솔루션과 함께 10-MHz 또는 100-MHz 레퍼런스로 사용하십시오. 선택한 어플리케이션 개발 환경에 맞게 조정된 소프트 프론트 패널과 프로그래밍 방식 인터페이스를 통해 계측기를 제어하십시오.
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
Y1213A
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
The Y1213A provides five, single-slot PXI filler panels with EMC gaskets.
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Y1215C
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Y1215C는 M9018B와 M9019A PXIe 섀시를 위한 전체 랙 마운팅 키트가 필요합니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어를 포함합니다. 4U 랙 공간만 사용하는 키사이트 랙에서 섀시를 매달고 있습니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
랙 레일은 타사 랙에 필요할 수 있으며 별도로 주문합니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U 랙 공간이 필요합니다.
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
34138A
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
고정식 피복 바나나 플러그가 들어 있는 디지털 멀티미터용 키사이트 34138A 테스트 리드 세트입니다.
키사이트 34138A는 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A, U2741A 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 34138A는 3458A와 호환되지 않는 대신, 3458A와 함께 34137A를 사용합니다.
Use to connect a PXIe or AXIe chassis to a desktop or rackmount computer
Use to connect a PXIe or AXIe chassis to a desktop or rackmount computer
Y1202A
Use to connect a PXIe or AXIe chassis to a desktop or rackmount computer
The Y1202A PCIe cable is primarily used to connect a PXIe or AXIe chassis to a desktop or rack-mount computer. Hence, it is the perfect companion to the Keysight M9048A, M9048B, and M9049A.
Improve airflow by inserting plastic slot blockers into empty PXI slots
Improve airflow by inserting plastic slot blockers into empty PXI slots
Y1212A
Improve airflow by inserting plastic slot blockers into empty PXI slots
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
Includes support rails and attachment hardware; can be used with both the rackmount kit and the cable tray kit
Includes support rails and attachment hardware; can be used with both the rackmount kit and the cable tray kit
Y1217A
Includes support rails and attachment hardware; can be used with both the rackmount kit and the cable tray kit
Y1217A는 키사이트 랙에서 사용할 때 M9010A, M9018B 및 M9019A용으로 설계된 레일 키트입니다. 랙 마운트 키트와 케이블 트레이 키트 모두에 사용할 수 있습니다. 지지 레일과 부착 하드웨어를 포함하고 있습니다. 이 레일 키트와 케이블 트레이를 사용해서 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in
Y1216A
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in
The Y1216A is a complete rack-mounting kit for the M9018A PXIe chassis. It includes rack flanges, handles, and attachment hardware. It suspends the chassis in a Keysight Rack using only 4U of rack space. It also recesses the chassis by 4 inches. Rack rails may be needed in a non-Keysight rack and are ordered separately. When rails are used, the chassis will require 5U of rack space.
Includes a cable tray, feet for using the chassis on a table, and attachment hardware
Includes a cable tray, feet for using the chassis on a table, and attachment hardware
Y1218A
Includes a cable tray, feet for using the chassis on a table, and attachment hardware
Y1218A는 M9018B와 M9019A용으로 설계된 케이블 트레이 키트입니다. 랙 마운트 키트와 레일 키트 모두에 사용할 수 있지만 레일 키트는 필요하지 않습니다. 케이블 트레이, 테이블의 섀시를 사용하기 위한 피트, 부착 하드웨어가 포함되어 있습니다. 케이블 트레이를 사용해서 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 트레이는 Y1217A 랙 마운트 레일 키트, Y1215B/C 플러시 마운트 및 Y1216A/B 리세스 마운트 랙 어댑터 키트와 호환됩니다. 이 트레이는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Y1215B
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
The Y1215B is a complete rack-mounting kit for the M9018A PXIe chassis. It includes rack flanges, handles, and attachment hardware. It suspends the chassis in a Keysight Rack using only 4U of rack space. Rack rails may be needed in a non-Keysight rack and are ordered separately. When rails are used, the chassis will require 5U of rack space.
Utilize the unique cooling design of the chassis to supply additional cooling air to other slots
Utilize the unique cooling design of the chassis to supply additional cooling air to other slots
Y1214B
Utilize the unique cooling design of the chassis to supply additional cooling air to other slots
Y1214B 공기 주입 키트는 공기를 다른 슬롯으로 유도하기 위해 섀시의 전면으로부터 추가적인 냉각 공기를 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 이들 공기 주입 모듈은 M9018B 및 M9019A PXIe 섀시의 독특한 냉각 설계를 활용합니다. 이 키트는 다른 PXI 섀시에서는 지원되지 않으며 다른 PXI 섀시의 냉각 용량을 실제로 감소시킬 수 있습니다. 약간의 조립이 필요합니다.