Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Der USB-Leistungssensor U2004A ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung durch Plug-and-Play-USB-Konnektivität und macht ein separates Leistungsmessgerät überflüssig.
Der USB-Leistungssensor U2004A ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung durch Plug-and-Play-USB-Konnektivität und macht ein separates Leistungsmessgerät überflüssig.
U2004A
Der USB-Leistungssensor U2004A ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung durch Plug-and-Play-USB-Konnektivität und macht ein separates Leistungsmessgerät überflüssig.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
34138A
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
Das Keysight 34138A Messleitungsset für digitale Multimeter enthält fest installierte Bananenstecker.
Der Keysight 34138A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A, DM34460A, DM34461A, EDU34450A, 34450A, L4411A und U2741A. Der 34138A ist nicht mit dem 3458A kompatibel; verwenden Sie stattdessen den 34137A mit dem 3458A.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
M9300A
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
Die PXIe-Frequenzreferenz M9300A ist ein kompaktes, modulares PXIe-kompatibles Gerät, das zusammen mit dem Keysight-Synthesizer M9301A, dem Quellausgang M9310A und dem Modulator M9311A den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, bildet. Sie kann außerdem mit dem M9301A und dem M9310A zur Erzeugung einer CW-Quelle, dem M9380A, oder als 10-MHz- bzw. 100-MHz-Referenz mit anderen PXI-Lösungen verwendet werden. Die Steuerung des Geräts erfolgt über ein Software-Frontpanel und programmierbare Schnittstellen, die auf Ihre bevorzugte Entwicklungsumgebung abgestimmt sind.
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Y1213A
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Das Modell Y1213A bietet fünf PXI-Einschubplatten mit EMV-Dichtungen.
Dient zum Verbinden eines PXIe- oder AXIe-Chassis mit einem Desktop- oder Rackmount-Computer
Dient zum Verbinden eines PXIe- oder AXIe-Chassis mit einem Desktop- oder Rackmount-Computer
Y1202A
Dient zum Verbinden eines PXIe- oder AXIe-Chassis mit einem Desktop- oder Rackmount-Computer
Das PCIe-Kabel Y1202A dient primär zum Anschluss eines PXIe- oder AXIe-Gehäuses an einen Desktop- oder Rack-Computer. Daher ist es die ideale Ergänzung für die Keysight-Modelle M9048A, M9048B und M9049A.
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Y1212A
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Das Set Y1212A besteht aus fünf Kunststoff-Steckplatzverbindern für alle PXI-Chassis. Diese werden in leere Steckplätze eingesetzt, um den Luftstrom durch die PXI-Module zu verbessern. Es werden PXI-Blenden benötigt.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Y1215C
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Y1215C ist ein komplettes Rackmontage-Kit für die PXIe-Chassis M9018B und M9019A. Es umfasst Rackflansche, Griffe und Befestigungsmaterial. Das Chassis wird damit in einem Keysight-Rack aufgehängt und benötigt dabei nur 4 HE. Dieses Kit ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
Bei Verwendung eines Nicht-Keysight-Racks können Rackschienen erforderlich sein, die separat bestellt werden müssen. Mit Schienen benötigt das Chassis 5 Höheneinheiten (HE) im Rack.
Beinhaltet Trägerschienen und Befestigungsmaterial; kann sowohl mit dem Rackmount-Kit als auch mit dem Kabelrinnen-Kit verwendet werden.
Beinhaltet Trägerschienen und Befestigungsmaterial; kann sowohl mit dem Rackmount-Kit als auch mit dem Kabelrinnen-Kit verwendet werden.
Y1217A
Beinhaltet Trägerschienen und Befestigungsmaterial; kann sowohl mit dem Rackmount-Kit als auch mit dem Kabelrinnen-Kit verwendet werden.
Das Y1217A ist ein Schienensystem für die Keysight-Modelle M9010A, M9018B und M9019A, die in einem Rack montiert werden. Es ist sowohl mit dem Rackmontage- als auch mit dem Kabelrinnen-Kit kompatibel. Das System umfasst Tragschienen und Befestigungsmaterial. Ein mit diesem Schienensystem und der Kabelrinne im Rack montiertes M9018B oder M9019A benötigt 5 Höheneinheiten (HE). Dieses System ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
Das Gehäuse wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Platzbedarf montiert und zudem um 4 Zoll versenkt.
Das Gehäuse wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Platzbedarf montiert und zudem um 4 Zoll versenkt.
Y1216A
Das Gehäuse wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Platzbedarf montiert und zudem um 4 Zoll versenkt.
Das Y1216A ist ein komplettes Rackmontage-Kit für das M9018A PXIe-Chassis. Es umfasst Rackflansche, Griffe und Befestigungsmaterial. Das Chassis wird damit in einem Keysight-Rack auf 4 HE montiert. Zusätzlich wird das Chassis um 10 cm (4 Zoll) versenkt. In Racks anderer Hersteller werden gegebenenfalls Rackschienen benötigt, die separat bestellt werden müssen. Mit Schienen benötigt das Chassis 5 HE Rackplatz.
Beinhaltet eine Kabelrinne, Füße zur Aufstellung des Gehäuses auf einem Tisch und Befestigungsmaterial.
Beinhaltet eine Kabelrinne, Füße zur Aufstellung des Gehäuses auf einem Tisch und Befestigungsmaterial.
Y1218A
Beinhaltet eine Kabelrinne, Füße zur Aufstellung des Gehäuses auf einem Tisch und Befestigungsmaterial.
Das Kabelrinnen-Kit Y1218A ist für die Gehäuse M9018B und M9019A konzipiert. Es kann sowohl mit dem Rackmontage-Kit als auch mit dem Schienen-Kit verwendet werden, wobei das Schienen-Kit jedoch nicht zwingend erforderlich ist. Das Kit umfasst eine Kabelrinne, Füße für die Tischaufstellung des Gehäuses sowie Befestigungsmaterial. Ein mit der Kabelrinne im Rack montiertes M9018B oder M9019A benötigt 5 Höheneinheiten (HE). Die Kabelrinne ist kompatibel mit dem Rackmontage-Schienen-Kit Y1217A sowie den Rackadapter-Kits Y1215B/C (Einbau) und Y1216A/B (Einbau). Sie ist nicht kompatibel mit dem Frontplatten-Schnittstellen-Kit Y1270A.
Nutzen Sie das einzigartige Kühldesign des Gehäuses, um auch anderen Steckplätzen zusätzliche Kühlluft zuzuführen.
Nutzen Sie das einzigartige Kühldesign des Gehäuses, um auch anderen Steckplätzen zusätzliche Kühlluft zuzuführen.
Y1214B
Nutzen Sie das einzigartige Kühldesign des Gehäuses, um auch anderen Steckplätzen zusätzliche Kühlluft zuzuführen.
Das Lufteinlass-Kit Y1214B dient der Zufuhr zusätzlicher Kühlluft von der Vorderseite des Gehäuses, die dann zu anderen Steckplätzen geleitet wird. Diese Lufteinlassmodule nutzen das spezielle Kühldesign der PXIe-Gehäuse M9018B und M9019A. Das Kit ist nicht mit anderen PXIe-Gehäusen kompatibel und kann deren Kühlleistung sogar verringern. Montage erforderlich.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Y1215B
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Y1215B ist ein komplettes Rackmontage-Kit für das M9018A PXIe-Chassis. Es umfasst Rackflansche, Griffe und Befestigungsmaterial. Das Chassis wird damit in einem Keysight-Rack auf 4 HE montiert. In Racks anderer Hersteller werden gegebenenfalls Rackschienen benötigt, die separat bestellt werden müssen. Mit Schienen benötigt das Chassis 5 HE.