무엇을 찾고 있습니까?
초광대역(UWB) 테스트
안전하고 정확한 단거리 무선 통신
초광대역(UWB)은 모빌리티, 산업, 소매 및 소비자 애플리케이션에서 수십 가지의 잠재적 사용 사례를 가진 빠르게 성장하는 단거리 무선 기술입니다. UWB는 안정적이고 안전한 무선 연결, 강력한 신호, 고정밀 위치 및 저전력 소비를 제공합니다. 많은 애플리케이션에서 Bluetooth® 및 기타 단거리 무선 기술을 대체할 후보로 빠르게 부상하고 있으며, UWB는 또한 혁신을 위한 새로운 영역을 열고 있습니다. 다른 무선 기술과 마찬가지로 UWB는 성능 및 관련 표준 준수 여부를 검증하기 위해 철저한 테스트가 필요합니다.
키사이트 UWB 테스트 솔루션
키사이트의 랩어라운드 UWB 테스트 솔루션으로 UWB 테스트를 간소화하십시오.
Tx/Rx PHY RF 성능 테스트(전도)
RF 성능 테스트
UWB 무선 통신의 성능을 보장하기 위해 송신기 및 수신기 기능을 검증합니다.
양면, 양방향 거리 측정 ToF 테스트
비행 시간(ToF) 테스트
UWB 장치 간 정확한 근접 계산을 가능하게 하도록 테스트 대상 장치의 올바른 보고 메커니즘을 보장합니다.
무선 설정(상단) 및 유선 설정(하단)을 사용한 AoA 테스트
도래각(AoA) 테스트
UWB 장치가 신호 소스의 정확한 방향을 보고하는지 검증합니다.
방사 환경에서의 FiRa PHY 적합성 테스트
FiRa PHY 적합성 테스트
UWB 에코시스템 상호 운용성을 위해 FiRa 컨소시엄으로부터 PHY 적합성 인증을 획득하십시오.
여러 DUT를 지원하는 테스트 시스템
UWB 제조 테스트
제조 환경에서 UWB 디바이스에 대한 신속하고 신뢰할 수 있는 측정을 수행하십시오.
관련 제품
VXT PXI 벡터 트랜시버
RF 신호 생성/분석
PathWave X-Series 애플리케이션
장치 성능 이해
PathWave 벡터 신호 분석 (VSA)
설계를 최적화하기 위해 신호를 살펴보십시오.
PathWave 신호 생성
신호 생성을 가속화하고 시뮬레이션 시간을 단축하십시오.
PROPSIM RF 채널 에뮬레이터
풀스택 실제 성능 테스트를 수행합니다.
추가 자료
어떤 도움을 드릴까요?