O que você está procurando?
Teste de banda ultralarga (UWB)
Comunicações sem fio seguras, precisas e de curto alcance
A banda ultralarga (UWB) é uma tecnologia de rádio de curto alcance em rápido crescimento com dezenas de casos de uso em potencial em aplicações de mobilidade, industriais, de varejo e de consumo. A UWB oferece uma conexão sem fio estável e segura, sinal robusto, posição altamente precisa e baixo consumo de energia. Surgindo rapidamente como candidata a substituir o Bluetooth® e outras tecnologias sem fio de curto alcance em muitas aplicações, a UWB também está abrindo novas áreas para inovação. Como qualquer tecnologia sem fio, a UWB exige testes completos para validar o desempenho e a conformidade com os padrões relevantes.
Solução de teste UWB da Keysight
Simplifique seus testes UWB com a solução de teste UWB envolvente da Keysight
Teste de desempenho de RF do PHY de Tx/Rx (conduzido)
Teste de desempenho de RF
Validar os recursos do transmissor e do receptor para garantir o desempenho do rádio UWB.
Teste ToF de dupla face, com variação bidirecional
Teste de tempo de voo (ToF)
Assegure o mecanismo de relatório correto do dispositivo em teste para permitir cálculos precisos de proximidade entre dispositivos UWB.
Teste de AoA com uma configuração over-the-air (parte superior) e usando uma configuração conduzida (parte inferior)
Teste de ângulo de chegada (AoA)
Valide se o dispositivo UWB informa a direção correta da fonte de sinal.
Teste de conformidade FiRa PHY em um ambiente irradiado
Teste de conformidade FiRa PHY
Obter a certificação de conformidade PHY do FiRa Consortium para interoperabilidade do ecossistema UWB.
Sistema de teste para suportar vários DUTs
Teste de fabricação de UWB
Obtenha medições rápidas e confiáveis para dispositivos UWB em um ambiente de fabricação.
Produtos relacionados
Transceptor vetorial VXT PXI
Gerar/analisar sinais de RF
Aplicativos PathWave X-Series
Entenda o desempenho de seu dispositivo
Análise de sinal vetorial (VSA) PathWave
Explore sinais para otimizar seus projetos
Geração de sinal PathWave
Acelere a criação de sinais e reduza o tempo de simulação
Emuladores de canal de RF PROPSIM
Realizar testes de desempenho de pilha completa no mundo real
Leitura adicional
Deseja ajuda ou tem dúvidas?