La banda ultraancha (UWB) es una tecnología de radio de corto alcance en rápido crecimiento con docenas de posibles casos de uso en aplicaciones de movilidad, industriales, minoristas y de consumo. UWB proporciona una conexión inalámbrica estable y segura, una señal robusta, una posición muy precisa y un bajo consumo de energía. La UWB, que se perfila rápidamente como candidata a desplazar a Bluetooth® y otras tecnologías inalámbricas de corto alcance en muchas aplicaciones, también está abriendo nuevas áreas de innovación. Como cualquier tecnología inalámbrica, la UWB requiere pruebas exhaustivas para validar su rendimiento y conformidad con las normas pertinentes.

Productos relacionados

Transceptor vectorial VXT PXI

Generar / analizar señales de RF

Aplicaciones PathWave Serie X

Comprenda el rendimiento de su dispositivo

Análisis vectorial de señales (VSA) PathWave

Explore las señales para optimizar sus diseños

Generación de señales PathWave

Acelere la creación de señales y reduzca el tiempo de simulación

Emuladores de canal de RF PROPSIM

Realización de pruebas de rendimiento de pila completa en el mundo real

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?