Können wir Ihnen behilflich sein?
Ultra-Breitband (UWB) Test
Sichere, präzise, drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite
Ultrabreitband (UWB) ist eine schnell wachsende Funktechnologie mit kurzer Reichweite und zahlreichen potenziellen Anwendungsfällen in den Bereichen Mobilität, Industrie, Einzelhandel und Konsumgüter. UWB bietet eine stabile und sichere drahtlose Verbindung, ein robustes Signal, hochpräzise Positionsbestimmung und geringen Stromverbrauch. UWB entwickelt sich rasant zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Bluetooth® und anderen drahtlosen Kurzstreckentechnologien in vielen Anwendungsbereichen und eröffnet gleichzeitig völlig neue Innovationsfelder. Wie jede drahtlose Technologie erfordert auch UWB umfassende Tests, um Leistung und Konformität mit relevanten Standards zu validieren.
Keysight UWB-Testlösung
Optimieren Sie Ihre UWB-Tests mit der Keysight Wraparound UWB-Testlösung
Tx / Rx PHY RF Leistungstest (durchgeführt)
RF-Leistungstest
Validierung der Sender- und Empfängerfähigkeiten, um die Leistung des UWB-Funkgeräts zu gewährleisten.
Beidseitiger ToF-Test mit zweiseitigem Messbereich
Lichtlaufzeit-Test (ToF)
Achten Sie auf den korrekten Meldemechanismus des zu prüfenden Geräts, um genaue Abstandsberechnungen zwischen UWB-Geräten zu ermöglichen.
AoA-Test mit einer Over-the-Air-Einrichtung (oben) und mit einer leitungsgebundenen Einrichtung (unten)
Prüfung des Einfallswinkels (AoA)
Validieren Sie, dass das UWB-Gerät die korrekte Richtung der Signalquelle meldet.
FiRa PHY Konformitätstest in einer gestrahlten Umgebung
FiRa PHY-Konformitätstest
Erreichen der PHY-Konformitätszertifizierung durch das FiRa-Konsortium für die Interoperabilität des UWB-Ökosystems.
Testsystem zur Unterstützung mehrerer DUTs
UWB-Herstellungstest
Erhalten Sie schnelle, zuverlässige Messungen für UWB-Geräte in einer Fertigungsumgebung.
Verwandte Produkte
VXT PXI Vektor-Transceiver
RF-Signale erzeugen/analysieren
PathWave X-Series-Anwendungen
Verstehen Sie die Leistung Ihres Geräts
PathWave Vektorsignalanalyse (VSA)
Erforschen Sie Signale, um Ihre Designs zu optimieren.
PathWave-Signalerzeugung
Schnellere Signalerstellung und kürzere Simulationszeit
PROPSIM RF-Kanalemulatoren
Führen Sie umfassende, praxisnahe Leistungstests durch.
Weitere Lektüre
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?