Wi-Fi®デバイスの製造テストの実施方法

信号発生器
+ 信号発生器

製造ラインにおけるWi-Fi®デバイスのRF性能検証

製造ラインでWi-Fi®デバイスを検証するには、最新のWi-Fi規格におけるマルチアンテナおよびマルチ無線設計をサポートするために、高ポート密度のマルチポートテストシャーシが必要です。テストセットは、複数の被試験デバイスに対して非シグナリングテストを同時に実行できる必要があります。複数のテストセット間でテスト実行を同時にスケジューリングすることで、大量かつ高速なテストが実現されます。テストセットは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、7.3 GHzを含むすべてのWi-Fi周波数に対応し、最大800 MHzの帯域幅をサポートする必要があります。デバイスが複数の無線規格をサポートしている場合、5G、Bluetooth®、近距離無線通信(NFC)などの他の規格のサポートも望ましいです。

送信機の設計検証および製造テストには、送信スペクトルマスク、スペクトル平坦性、変調精度が含まれます。ベースバンド信号を生成できるテストソリューションは、受信機の最小入力感度、隣接および非隣接チャネル除去、受信機の最大入力レベルを含む受信機のRF要件を検証できます。設計検証および製造テストでは、テストソリューションは、複数のクライアントデバイス、複数のアクセスポイント、異なる周波数範囲を持つ複数のアンテナを校正および検証し、MIMOによるRF性能を検証できる必要があります。

ソリューション-Fiデバイス製造テストソリューション

Wi-Fiデバイスの設計検証および製造テストには、802.11beを含む最新のWi-Fi規格に対する非シグナリングテストが必要です。さらに、5G NR FR1やBluetooth® 5.1など、被試験デバイス内の他の無線通信のサポートも求められます。キーサイトのWi-Fiテストおよび検証ソリューションは、キーサイトの無線テストセットとキーサイトのXシリーズ測定ソフトウェアで構成されています。このソリューションは、テスト対象の無線規格に基づいてポート割り当てを動的に構成し、複数のデバイスを並行してテストできます。テストは、ポート間の内部スイッチングを使用してシーケンス化および自動化されます。テストセット制御、自動化、およびシーケンスソフトウェアにより、設計検証および製造中のテストスループットを拡張できます。

 

当社のWi-Fiデバイス製造テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?

Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。