ネットワークを介して遠隔でRF電力を測定する方法

LAN用電力センサー
+ LANパワーセンサ

リモートネットワークパワー測定

リモートの高周波(RF)パワー測定では、測定ハードウェアを測定ポイントの近くに配置しつつ、別の場所からエンジニアがデータ取得の制御や結果の取得を行えるようにする必要があります。高周波ソースと測定機器の間のケーブルが長くなると、減衰や追加の不確かさが発生する可能性があり、またシステム稼働中はリモート機器への物理的なアクセスが制限される場合があります。LAN接続型パワーセンサを使用すると、被測定デバイスの近くでRF測定を行いながら、測定制御やデータをネットワーク経由で転送することができます。このアーキテクチャは、分散型テスト環境、遠隔地に設置された機器、および測定ポイントへの頻繁な物理的アクセスが実用的ではない設置において有用です。

測定セットアップには通常、高周波ソースまたは被測定デバイス、測定ポイントに配置されたLANパワーセンサ、およびサポート対象の測定ソフトウェアを実行するネットワーク接続されたコンピュータが含まれます。エンジニアはネットワーク接続を確立し、測定パラメータを設定し、センサがRF信号の近くに設置された状態のままリモートでパワー値を取得します。センサを再配置したり、測定ポイントとオペレータのコンピュータの間で直接USB接続を維持したりすることなく、測定の監視と記録を行うことができます。これにより、テストポイントでの短いRF接続を維持しながら、RF測定の場所と制御場所を分離することができます。

遠隔LAN用RF電力測定ソリューション

ネットワーク接続により、パワーセンサを高周波測定ポイントに配置したまま、機器の制御、測定結果、および自動テストコマンドを遠隔地のコンピュータとやり取りすることができます。エンジニアはセンサをLANに接続し、ホストシステムとの通信を確立し、サポートされている測定ソフトウェアを通じてデータ取得を設定します。センサはローカルで平均電力測定を実行し、測定結果は可視化、ロギング、またはさらなる分析のためにネットワーク経由で転送されます。BenchVueパワーメータおよびセンサソフトウェアは、機器の制御、データロギング、および自動テストシーケンスをサポートしており、エンジニアはテストポイントのすぐそばに物理的に留まることなく測定を監視できます。内部ゼロ調整および自動校正機能により、測定セットアップ中の手動介入の必要性が軽減され、リモート操作がさらにサポートされます。このアーキテクチャは、RF測定ポイントとオペレータが物理的に離れており、電力測定データへの継続的なアクセスが必要とされる、分散型ラボ、リモート設置、衛星および通信システム、その他のテスト環境に適しています。

リモートLAN RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

リモートLAN RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

リモートLAN RFパワー測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?