信号源の絶対出力精度を検証する方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

ソースパワー確度の検証。

無線周波数信号源の絶対パワー確度を検証することは、ダウンストリーム測定およびシステムレベル性能の完全性を確保するために不可欠です。信号発生器は正確な出力レベルを提供することが期待されますが、内部校正誤差、周波数依存損失、温度ドリフトなどの要因により、規定値からの偏差が生じる可能性があります。正確な検証には、高確度測定技術を使用して、ソース出力をトレーサブルなリファレンスと比較することが必要です。

エンジニアは、ソースとセンサー間のミスマッチ不確かさ(通常、反射係数を使用して定量化されます)だけでなく、コネクタの再現性およびケーブル損失も考慮する必要があります。ソースの動作を完全に特性評価するために、測定はさまざまなパワーレベルと周波数にわたって実行されることがよくあります。結果として得られるデータにより、系統的なオフセットと非線形性を特定でき、信号源が校正、検証、および高精度テストアプリケーションの性能要件を満たすことが保証されます。

絶対的な電力精度検証ソリューション

絶対パワー確度を検証するには、既知の条件下で信号源出力を校正済みリファレンスパワーセンサーと直接比較する制御された測定を実行する必要があります。エンジニアは、特性が十分に評価された相互接続を備えた安定したテストセットアップを構成し、反射関連のエラーを最小限に抑えるために適切なインピーダンス整合を確保する必要があります。サーミスタベースのパワーセンサーは、無線周波数パワーを熱に変換することで高確度リファレンス測定を提供し、信号特性への依存を最小限に抑えながら真の実効平均パワー検出を可能にします。一方、高精度パワーメーターは比率測定を実行し、実効効率やミスマッチなどの補正を適用して正確な入射パワーレベルを決定します。パワースイープはソースの動作範囲全体にわたって実行され、測定値は期待される設定値と比較されて偏差が決定されます。正確な結果を得るには、ミスマッチ損失、ケーブル減衰、およびセンサーの実効効率に対する補正を適用する必要があります。繰り返し性を評価し、統計的不確かさを低減するために、通常、複数の測定反復が実行されます。結果として得られるデータセットは、系統的なオフセット、線形性誤差、および周波数依存の変動を特定するために解析されます。自動測定制御とデータロギングは、パワースイープの一貫した実行、同期されたデータ取得、および測定値と期待値の効率的な比較を可能にすることでこのプロセスを合理化し、テストの繰り返し性を向上させ、動作条件全体にわたる信号源性能の詳細な特性評価をサポートします。

絶対パワー確度検証ソリューションのブロック図を参照。

信号源の絶対出力精度を検証する方法 ブロック図

当社の絶対電力確度検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?