分散したテスト拠点におけるRF出力の監視方法

LAN用電力センサー
+ LANパワーセンサ

分散型RFパワーモニタリング

分散したテスト・ロケーションにわたって無線周波数(RF)パワーをモニタリングするには、各信号源の近くで測定を行いつつ、エンジニアが一カ所の集中制御場所から結果にアクセスできるようにする必要があります。無線周波数信号を長尺の同軸ケーブルで中央の測定ラックまで引き回すと、特にテストポイントが複数の実験室、機器ラック、または設置システムにまたがっている場合に、減衰、不整合、および追加の不確かさが発生する可能性があります。LAN接続型パワーセンサを無線周波数測定ポイントの近くに配置すれば、ネットワーク経由で伝送する必要があるのは測定データと機器制御トラフィックのみになります。このアーキテクチャにより、長尺の無線周波数ケーブル経路への依存度が低下すると同時に、測定ハードウェアをテスト対象のデバイスまたはサブシステムの近くに維持できるようになります。

分散構成により、ネットワーク接続されたパワーセンサを特定の無線周波数テストポイントに配置し、テストネットワークに接続してリモートアクセスすることが可能です。エンジニアは、共通の測定器をテストポイント間で移動させることなく、各ロケーションの測定条件の設定、平均パワー値の取得、および接続されたセンサからの結果の収集を行うことができます。これにより、異なるロケーションからの測定値を比較したり、協調的な検証ワークフローの一部として記録したりすることが可能です。このアプローチは、無線周波数パワーを物理的に離れた測定ポイントでモニタリングする必要がある、分散型実験室、機器設置環境、システム統合環境、およびテスト施設をサポートします。

分散型RF電力監視ソリューション

分散測定アーキテクチャでは、LAN接続型パワーセンサを無線周波数テストポイントに配置しつつ、機器の制御と測定データをネットワーク上で一元化します。すべての無線周波数信号を共通の測定ラックに送り返すのではなく、エンジニアは各センサとのネットワーク通信を確立し、リモートコンピュータから取得を設定します。各センサはローカルなテストポイントでパワー測定を実行し、結果をホストシステムに転送して可視化、ロギング、比較、またはさらなる分析を行うことができます。サポートされているソフトウェアはリモートでの測定器制御とデータ収集を提供し、プログラマブルインターフェースにより、ネットワーク接続されたセンサからの測定値を自動テストシーケンスに組み込むことができます。内部のゼロおよび自動校正機能により、リモート測定ロケーションでの物理的な介入の必要性が軽減されます。このアーキテクチャにより、エンジニアは、短い無線周波数接続、測定結果への一元化されたアクセス、およびシステム検証、統合テスト、リモートモニタリング、分散型テスト環境向けの継続的なワークフローを維持しながら、物理的に離れたテストポイント全体にパワーモニタリングを拡張することができます。

分散型RFパワーモニタリング・ソリューションのブロック図を見る

分散型RF電力監視システムのブロック図

分散型RFパワーモニタリング・ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?