Como monitorar a potência de RF em locais de teste distribuídos

Sensores de potência para LAN
+ Sensores de potência para LAN

Monitoramento distribuído da potência de RF

O monitoramento da potência de radiofrequência (RF) em locais de teste distribuídos exige que as medições sejam realizadas próximas a cada fonte de sinal, permitindo ao mesmo tempo que os engenheiros acessem os resultados a partir de um local de controle centralizado. O encaminhamento de sinais de radiofrequência por longos trechos de cabo coaxial até um rack de medição central pode causar atenuação, desajuste e incerteza adicional, especialmente quando os pontos de teste estão espalhados por laboratórios, racks de equipamentos ou sistemas instalados. Um sensor de potência conectado à LAN pode ser posicionado próximo ao ponto de medição de radiofrequência, de modo que apenas os dados de medição e o tráfego de controle do instrumento precisem trafegar pela rede. Essa arquitetura reduz a dependência de longos percursos de cabos de radiofrequência, permitindo que o hardware de medição permaneça próximo ao dispositivo ou subsistema em teste.

Uma configuração distribuída permite posicionar sensores de potência conectados à rede em pontos de teste de radiofrequência selecionados e conectá-los à rede de teste para acesso remoto. Os engenheiros configuram as condições de medição para cada local, obtêm leituras médias de potência e coletam os resultados dos sensores conectados sem precisar deslocar um instrumento de medição comum entre os pontos de teste. As medições de diferentes locais podem então ser comparadas ou registradas como parte de um fluxo de trabalho de validação coordenado. Essa abordagem é adequada para laboratórios distribuídos, instalações de equipamentos, ambientes de integração de sistemas e instalações de teste onde a potência de radiofrequência deve ser monitorada em pontos de medição fisicamente separados.

Solução de monitoramento distribuído de potência de RF

Uma arquitetura de medição distribuída posiciona sensores de potência conectados à LAN nos pontos de teste de radiofrequência, ao mesmo tempo em que centraliza o controle dos instrumentos e os dados de medição na rede. Os engenheiros estabelecem a comunicação em rede com cada sensor e configuram a aquisição a partir de um computador remoto, em vez de encaminhar todos os sinais de radiofrequência de volta para um rack de medição comum. Cada sensor realiza a medição de potência em seu ponto de teste local, e os resultados podem ser transferidos para o sistema host para visualização, registro, comparação ou análise mais aprofundada. O software compatível oferece controle remoto dos instrumentos e coleta de dados, enquanto interfaces programáveis permitem que as medições de sensores conectados à rede sejam incorporadas a sequências de teste automatizadas. As funções de zero interno e calibração automática reduzem a necessidade de intervenção física em locais de medição remotos. Essa arquitetura permite que os engenheiros expandam o monitoramento de potência por pontos de teste fisicamente separados, mantendo conexões curtas de radiofrequência, acesso centralizado aos resultados das medições e um fluxo de trabalho consistente para validação do sistema, testes de integração, monitoramento remoto e ambientes de teste distribuídos.

Veja o diagrama de blocos da solução distribuída de monitoramento de potência de RF

Diagrama de blocos do sistema distribuído de monitoramento de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução de monitoramento de potência de RF distribuída

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?