Como verificar a repetibilidade da medição de potência de RF

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Verificar a repetibilidade e a precisão das medições

A verificação da repetibilidade da medição de potência de radiofrequência (RF) requer a realização de várias medições em condições idênticas e a avaliação da consistência dos resultados. Os engenheiros devem garantir que todas as variáveis que influenciam a medição permaneçam estáveis, incluindo a saída da fonte de sinal, a integridade das conexões, as condições ambientais e a configuração do instrumento. Os testes de repetibilidade se concentram na identificação de variações entre medições sucessivas que possam surgir devido ao ruído do instrumento, às características de resposta do sensor ou a inconsistências na configuração. Os testes de repetibilidade se concentram na identificação de variações entre medições sucessivas que possam surgir devido ao ruído do instrumento, às características de resposta do sensor ou a inconsistências na configuração.

A configuração de medição inclui um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis e um software capaz de realizar aquisições repetidas e registro de dados. Os engenheiros realizam vários ciclos de medição e registram os valores de potência resultantes para análise estatística. Métricas como desvio padrão, variância e dispersão das medições são utilizadas para quantificar a repetibilidade e avaliar a consistência. Ferramentas de visualização de dados ajudam a identificar padrões, valores atípicos ou variações sistemáticas ao longo dos ciclos de medição. A configuração adequada da média, do tempo de aquisição e das condições de medição garante que os resultados de repetibilidade reflitam com precisão o desempenho do sistema de medição.

Solução para repetibilidade na medição de potência de RF

A verificação da repetibilidade da medição de potência de RF começa com a configuração de sequências automatizadas de medição que adquirem várias leituras em condições de teste idênticas e armazenam os resultados para comparação. Os engenheiros utilizam o software de medição para definir parâmetros de aquisição, comportamento de cálculo de média, intervalos de medição e contagem de amostras, enquanto o sistema mantém a operação sincronizada entre o medidor, o sensor e a fonte de sinal. A solução combina um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis e um software de medição de potência para automatizar aquisições repetidas, registrar resultados continuamente e exibir tendências estatísticas em tempo real. Os engenheiros podem comparar execuções sucessivas, identificar desvios inesperados, monitorar a repetibilidade ao longo de períodos de teste prolongados e exportar dados de medição para documentação de qualidade ou análises adicionais. O sequenciamento automatizado reduz a interação manual, ao mesmo tempo em que proporciona um fluxo de trabalho consistente para avaliar a consistência das medições durante a validação do projeto, a verificação da produção, as verificações de calibração e os testes de estabilidade de longa duração.

Veja o diagrama de blocos da solução para repetibilidade na medição de potência de RF

Medidor de potência média N1913B, software para medidor de potência BV0007B, sensor de potência USB U2000A, sensor de potência de pico e média E9326A

Conheça os produtos da nossa solução de repetibilidade para medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?