Cómo verificar la repetibilidad de las mediciones de potencia de RF

Medidores y sensores de potencia
+ Medidores de potencia y sensores

Verificar la repetibilidad y la precisión de las mediciones

Para verificar la repetibilidad de las mediciones de potencia de radiofrecuencia (RF) es necesario realizar varias mediciones en condiciones idénticas y evaluar la coherencia de los resultados. Los ingenieros deben asegurarse de que todas las variables que influyen en la medición se mantengan estables, incluyendo la salida de la fuente de señal, la integridad de las conexiones, las condiciones ambientales y la configuración del instrumento. Las pruebas de repetibilidad se centran en identificar las variaciones entre mediciones sucesivas que puedan deberse al ruido del instrumento, a las características de respuesta de los sensores o a inconsistencias en la configuración. Las pruebas de repetibilidad se centran en identificar las variaciones entre mediciones sucesivas que puedan deberse al ruido del instrumento, a las características de respuesta de los sensores o a inconsistencias en la configuración.

El equipo de medición incluye un medidor de potencia media, sensores de potencia compatibles y un software capaz de realizar adquisiciones repetidas y registrar datos. Los ingenieros llevan a cabo múltiples ciclos de medición y registran los valores de potencia resultantes para su análisis estadístico. Se utilizan métricas como la desviación estándar, la varianza y la dispersión de las mediciones para cuantificar la repetibilidad y evaluar la consistencia. Las herramientas de visualización de datos ayudan a identificar patrones, valores atípicos o variaciones sistemáticas a lo largo de los ciclos de medición. Una configuración adecuada del promediado, los tiempos de adquisición y las condiciones de medición garantiza que los resultados de repetibilidad reflejen con precisión el rendimiento del sistema de medición.

Solución para la repetibilidad en la medición de potencia de radiofrecuencia

La verificación de la repetibilidad de las mediciones de potencia de RF comienza con la configuración de secuencias de medición automatizadas que recogen múltiples lecturas en condiciones de ensayo idénticas y almacenan los resultados para su comparación. Los ingenieros utilizan el software de medición para definir los parámetros de adquisición, el comportamiento de promediado, los intervalos de medición y el número de muestras, mientras que el sistema mantiene un funcionamiento sincronizado entre el medidor, el sensor y la fuente de señal. La solución combina un medidor de potencia media, sensores de potencia compatibles y un software de medición de potencia para automatizar las adquisiciones repetidas, registrar los resultados de forma continua y mostrar tendencias estadísticas en tiempo real. Los ingenieros pueden comparar series sucesivas, identificar desviaciones inesperadas, supervisar la repetibilidad durante períodos de ensayo prolongados y exportar los datos de medición para la documentación de calidad o para un análisis más detallado. La secuenciación automatizada reduce la intervención manual, al tiempo que proporciona un flujo de trabajo coherente para evaluar la consistencia de las mediciones durante la validación del diseño, la verificación de la producción, los controles de calibración y los ensayos de estabilidad de larga duración.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la repetibilidad en la medición de potencia de RF

Medidor de potencia media N1913B, software para medidor de potencia BV0007B, sensor de potencia USB U2000A, sensor de potencia máxima y media E9326A

Descubre los productos de nuestra solución de repetibilidad en la medición de potencia de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?